Mellanspänningsbrytare för strömförsörjning till växelströmsjärnväg

Inom- och utomhus vakuumbrytare för järnvägsapplikationer, 16,7 Hz, 50/60 Hz, upp till 27 kV, 3 000 A, 16-25 kA.

ABB:s vakuumbrytare för järnvägsapplikationer använder en väl beprövad kombination av magnetiskt manöverdon och elektronisk styrenhet som eliminerar många rörliga delar och gör brytarna robusta, tillförlitliga och praktiskt taget underhållsfria.

Varför ABB? 

  • Mer än 100 års experterfarenhet av beprövade järnvägslösningar
  • Hängivet team av järnvägsexperter
  • Dokumenterad erfarenhet med många kundreferenser över hela världen
  • All utrustning tillverkas internt av ABB med full övervakning och kontroll av hela konstruktions-, produktions- och leveransprocessen
  • Nivån på det tekniska utvecklingsstödet och på eftermarknadsservicen saknar konkurrens

    Vill du ha produktinformation eller service?

    Vårt erbjudande

    Visa erbjudande för:

    Mer information

    Loading documents

    Relaterade erbjudanden

    Select region / language

    Populära länkar