IEC vakuumbrytare FSK II+ för växelströmsjärnväg för utomhusbruk

En- eller tvåfasbrytare för mellanspänning med magnetiskt manöverdon utformad för strömförsörjning till järnvägsapplikationer, upp till 27,5 kV, 2 500 A, 25 kA/31,5 kA.

FSK II+ är en vidareutveckling av FSK II. Fördelarna är användning av miljöanpassad N2 (kvävgas), kompakta mått och enfasvakuumbrytaren VE1 men även innovationer som de externt skruvade högspänningsuttagen och polymerisolatorerna. FSK II + är elektromekaniskt kompatibel och erbjuder hög flexibilitet och tillförlitlighet för att kunna uppfylla specifika krav.

Varför ABB?

  • Alternativ teknik med låg miljöpåverkan 
  • Polymerisolator
  • Samma utformning för enfas som för tvåfaskonfigurationer
  • Högspänningsuttagens riktning kan konfigureras på plats
  • Kompakta mått 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar