Lansering av HySec multifunktionell apparat för sekundärdistribution

2016-02-02 Vi är glada att tillkännage den officiella lanseringen av den nya multifunktionsapparaten HySec.


HySec är en kombination av tre olika apparater: effektbrytare, linjefrånskiljare och jordningskopplare. Den är idealisk för användning i mellanspänningsställverk för sekundärdistribution, där enkelhet och kompakthet krävs.

Apparatens övre del är tillverkad av epoxyharts och innehåller tre brytarkontakter, vilket utgör effektbrytarfunktionen.

Den nedre delen är tillverkad av rostfritt stål och utgör linjefrånskiljarfunktionerna (för att isolera kabelkammaren från samlingsskenekammaren) och jordningskopplaren (för att jorda själva kablarna).

HySec finns som fristående lösning samt i ABB UniSec mellanspänningsställverk av typ HBC.

Fördelar

  • Säker: mekaniska förreglingar effektbrytare linjefrånskiljare jordningskopplare fackdörr
  • Hållbar: 10 000 till/från-manövrar
  • Enkel: brytare, isolator och förreglingsfunktion i en enda apparat
  • Kompakt: passar i fack som är 500 mm breda

Mer information

Loading documents
Select region / language