IEC kompakta multifunktionsapparater

HySec sammanför funktionerna hos tre olika apparater: effektbrytare, linjefrånskiljare och jordningskopplare. Den passar perfekt i ställverk för mellanspänning för sekundär distribution.

Apparatens övre del är tillverkad av epoxyharts och innehåller tre brytarkontakter, vilket utgör effektbrytarfunktionen.

Den nedre delen är tillverkad av rostfritt stål och utgör linjefrånskiljarfunktionerna (för att isolera kabelkammaren från samlingsskenekammaren) och jordningskopplaren (för att jorda själva kablarna). HySec finns som fristående lösning samt i ABB UniSec mellanspänningsställverk av typ HBC.

Varför ABB?

  • Säker: mekaniska förreglingar mellan effektbrytare och linjefrånskiljare
  • Hållbar: 10 000 till/från-manövrar
  • Enkel: effektbrytare, frånskiljare och förreglingsfunktion i en enda apparat
  • Kompakt: passar i fack som är 500 mm breda

Vill du ha produktinformation eller service?

Relaterade erbjudanden

Loading documents
Select region / language

Populära länkar