IEC vakuumbrytare OVB-SDB för utomhusbruk

Mellanspänningsbrytare utformad för distributionssystem upp till 15 kV, 2 000 A, 25 kA.

Dessa vakuumbrytare är placerade i ihåliga porslinsisolatorer fyllda med SF6-gas/kväve med 0,5 bar övertryck för att skydda mot kondensering. Kopplingsmekanismen är placerad i ett vädersäkert skåp. Två olika typer finns:

  • Magnetisk manöverdondrivning
  • Fjädermanövermekanism

Varför ABB?

  • Porslinsklädd konstruktion lämplig för utomhusbruk
  • Manövermekanismen finns i två versioner – fjäderdriven eller magnetdriven
  • Lämplig för automatiskt slutande arbetscykel på "O-0,3sek-CO-3min-CO" och "CO-15sek-CO"
  • Enkel installation – strukturmonterad med möjlighet till utbyggnad. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar