ANSI/IEC magnetaktiverade vakuumbrytare R-MAG® för utomhusbruk

Lösningen för magnetaktiverade vakuumbrytare utomhus.

R-MAG baseras på magnetisk aktivering och har färre rörliga delar och är mekaniskt enklare än brytare med traditionell fjädermekanism. Den tål­iga R-MAG-utformningen och de låga kraven på underhåll har testats kont­inuerligt de senaste 10 åren i över 10 000 installationer.  

Varför ABB?

  • Kompatibel med alla former av överströms-, återinkopplings- och styrfunktioner 
  • Minskat underhåll med magnetiskt ställ­don och enkel Plug & Play-manöver­krets
  • Robust utförande som nominellt överträffar ANSI C37.06-standarden och har kapacitet för 10 000 mek­aniska manövrar eller lastmanövrar
  • 15/27/38 kV-märkklasser och upp till 3700 A kontinuerlig ström 
  • Brytförmåga upp till 40 kA
  • 5 års full garanti

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language