IEC luftisolerad frånskiljare och lastfrånskiljare för inomhusbruk AirSwitch

AirSwitch består av luftisolerade lastfrånskiljare och frånskiljare för mellanspänning med en märkspänning på 24 kV och en märkström på upp till 1 250 A.

AirSwitch-lastfrånskiljare är lämpliga för användning i inomhusställverk, och nätstationer transformatorer och ringnät

De kan kombineras med säkringar som uppfyller DIN-standarder för skydd av transformatorer. 
 
Varför ABB?

  • Globalt välkänt varumärke
  • Global, kundnära service
  • Kontinuerlig utveckling som tillgodoser föränderliga behov

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden