ANSI/IEC luftisolerad lastfrånskiljare för inomhusbruk NAL/NALF

NAL/NALF lastfrånskiljare har kompakt och modulär utformning med omfattande funktionalitet. Märkspänning upp till 36 kV och märkström upp till 1 250 A.

NAL/NALF lastfrånskiljare är en lösning för tillämpningar i inkapslade ställverk och kompakta transformatorstationer. I kombination med strömbegränsande säkringar CEF ger de tillförlitlig kontroll över all överlast (överström). Tillbehör som shuntutlösare, hjälpkontakter, motormanövrering och flera olika system för manuell drift kan enkelt läggas till.

Beskrivning
IEC / ANSI lastfrånskiljare upp till 38,5 kV.

Nyckelfunktioner

  • Stort antal manövrar vid märkström
  • Kompakta dimensioner
  • Kortslutningsström upp till 31,5 kA
  • Jordningskopplare tillslagsförmåga vid fel
  • Klarar höga och låga drifttemperaturer
  • Synligt brytställe

Viktigaste fördelarna

  • För tillämpningar med hög manövertäthet
  • Förmåga att stänga vid höga kortslutningströmmar i kombination med strömbegränsande säkringar
  • Fullständigt skydd i kombination med CEF / CEF-S strömbegränsande säkringar
  • Säker och tillförlitlig lösning för brytning av kortslutningsströmmar
  • Kostnadseffektiv lösning för transformatorskydd
  • Förberedd för smarta elnät

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden