Frånskiljare och lastfrånskiljare för luftledningar

En- och trefasiga frånskiljare och lastfrånskiljare upp till 38 kV för manuell eller automatisk manöverering.

Mellanspänningsfrånskiljare -och lastfrånskiljare för utomhusbruk kan användas för alla lösningar upp till 38 kV. De används för frånkoppling, brytning av lastström eller automatisk sektionering av luftledningar. Detta tillåter att man uppnår nätoptimering och smarta elnät oavsett om det sker med SF6-isolering eller luftisolering. Vidare finns det manuell manövrering, motormanövrering eller automatisk systemkonfiguration med kommunikationsmöjligheter.

Varför ABB?

  • Ett komplett produktutbud ger flexibilitet att välja den mest lämpliga systemlösningen
  • Välbeprövade ABB-specialkonstruktioner för olika tillämpningar
  • Globala installationer
franskiljare_utomhus

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Visa erbjudande för:
Loading documents
Select region / language