KECA 80 D85 inomhus delbar strömsensor

Elektroniska mättransformatorer (sensorer) erbjuder strömmätning för skydd och övervakning av spänningssystem upp till 0,72 kV och 4 000 A.

Sensorer baserade på alternativa principer har introducerats som efterföljare till konventionella mättransformatorer för att drastiskt minska storleken, öka säkerheten och för att tillhandahålla en bättre standardisering av märkdata samt ett bredare användningsområde.

Strömsensorn är baserad på Rogowskispole-principen. Sensorn består av en luftkärnelindning som är okänslig för mättning eftersom den inte har någon ferromagnetisk kärna. Den är linjär över hela mätområdet. Utsignalen är en spänning som är proportionell mot strömmens derivata. En digital integration av denna spänning utförs av IED och ger den uppmätta strömmen.

Strömsensorn KECA 80 D85 är avsedd för strömmätning i luft- och gasisolerade mellanspänningsställverk.

Strömsensorn är delbar och utrustad med fästanordningar som ger enkel och snabb installation och gör därför sensorn lämplig för installation i befintliga anläggningar.

Strömsensorerna är lämpliga för både mätning och skydd.  

Produktprogram
Kombinerad noggrannhetsklass 0,5 / 5P630
Sekundär kabel med kontakttyp, skärmad RJ-45 Kat. 6, fullt kompatibel med ABB Relion® produktfamilj IED

 
Applikation
Primära och sekundära luft-och gasisolerade ställverk (AIS och GIS), optimerad sensorkonstruktion för uppgradering 

Varför ABB?

  •  Hög linjäritet
  • Stort dynamiskt omfång
  • Icke-mättnadsbar
  • Små dimensioner, låg vikt
  • En typ täcker hela produktsortimentet

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar