PrimeGear ZX0

Grönare är smartare. Smartare är grönare.

Vi presenterar PrimeGear ZX0

Konstruerat för dig: ett hållbart, intelligent, gasisolerat ställverk för mellanspänning, nu kan du arbeta grönare och smartare.
Vårt effektiva, robusta och säkra ställverk innehåller SF6-fri gas med en global uppvärmningspotential på mindre än ett. Det innehåller dessutom funktioner för fjärrövervakning och -diagnostik som ger information i realtid var du än är.

PrimeGear™ ZX0 är bättre för din verksamhet och bättre för vår miljö.

Fördelar

Grönare
Smartare
Säkrare
Mer tillförlitligt
  • Bättre för miljön: Ekovänlig isolering och effektiv konstruktion
  • Tillgänglig med Dry Air, AirPlus, eko-redo och SF6
  • Med alla fördelar hos SF6-ställverk
  • 99,99 % lägre global uppvärmningspotential

Green (1)

  • Bättre för din verksamhet: Digitala funktioner och tidsbesparande konstruktion
  • Övervaka ditt ställverk var som helst
  • 10 % snabbare installation
  • -25 % golvyta
  • -20 % genomförandetid

Smart

  • Maximalt skydd: Utformat och testat för ökad säkerhet
  • Inbyggd ökad säkerhet
  • Robust konstruktion
  • Fungerar i lågt tryck (1,0 bar)
  • Minskar risken för en ljusbågsincident

Safety

  • Du kan vara helt lugn: Gasisolerat ställverk som inte sviker
  • Robust design
  • Kan motstå ett brett intervall av temperaturer och klimatförhållanden
  • Om en läcka osannolikt skulle uppstå, kan PrimeGear™ ZX0 förbli i drift fram till reparationstillfället
  • Funktioner för fjärrövervakning och -diagnostik 

Reliable

Aktuellt

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss
Select region / language