UniGear ZS1

Luftisolerat ställverk för krävande primärdistribution

UniGear ZS1 är ett luftisolerat mellanspänningsställverk (AIS) för inomhusinstallationer, med utdragbar VD4-effektbrytare och märkspänning upp till 24 kV. Perfekt för primärdistribution där driftsäkerhet och flexibilitet är avgörande.

Systemet kan konfigureras med enkel eller dubbel samlingsskena, eller i dubbelnivåutförande. UniGear ZS1 är dessutom certifierat för särskilda och krävande miljöer, som marina installationer eller områden med seismisk aktivitet.

UniGear_ZS1a

Upptäck UniGear ZS1

Enkel samlingsskena
Dubbel samlingsskena
Dubbel nivå

TEKNISK INFORMATION 

✓ Standarder: IEC, CSA, GB/DL, GOST
✓ Design: LSC2B, PM
✓ Intern ljusbågsklassificering: A-FLR


UniGear ZS1: Enkel samlingsskena

 

UniGear ZS1 finns i bredderna 500, 650, 800 och 1 000 mm och är fullt kompatibel med andra UniGear-fack.
Den höga flexibiliteten gör att lösningen enkelt kan anpassas för olika kundbehov och stöds av omfattande livscykeltjänster.

Alla manövrar med brytare och frånskiljare sker säkert och bekvämt från framsidan.

Kontakta oss för mer information

 

 



Fördelar

  • Tillverkas och stöds på sex kontinenter
  • Säkerhetsförregling för att undvika felaktig drift och helt ljusbågssäker
  • Kundanpassade versioner tillgängliga
  • Ställverk kan installeras 100 mm från väggen

Typiska tillämpningar

  • Nätstationer
  • Industri (gruvdrift, cementfabriker, mineraler o.s.v.)
  • Off-shore-plattformar
  • Stationer för strömgenerering
  • Sjukhus
Unigear ZS1 Double Level_small

TEKNISK INFORMATION

✓ Standarder: IEC
✓ Design: LSC2B, PM
✓ Intern ljusbågsklassificering: A-FLR



UniGear ZS1: Dubbel samlingsskena

 

UniGear ZS1 erbjuder marknadens mest kompakta lösning för dubbla samlingsskenor. Med två system för samlingsskenor, två skenfrånskiljare och en effektbrytare säkerställs driftskontinuitet vid inspektion och underhåll – utan att kompromissa med säkerheten.

Alla manövrar med brytare och frånskiljare sker enkelt och säkert från framsidan. 

Kontakta oss för mer information

 


Fördelar

  • Alla viktiga komponenter och tillbehör är identiska med dem som används för UniGear ZS1 med enkel och dubbel nivå. Därför garanteras samma drifts- och underhållsprocedurer.
  • Säkerhetsförregling för att undvika felaktig drift och helt ljusbågssäker
  • Kan levereras med en enda sektion eller två eller flera sektioner för att tillgodose de mest krävande kundönskemålen.
  • Kundanpassade versioner tillgängliga

Typiska tillämpningar

  • Nätstationer
  • Huvudtransformatorstationer
  • Tung industri

 

UG Double level1

TEKNISK INFORMATION

✓ Standarder: IEC
✓ Design: LSC2B, PM
✓ Intern ljusbågsklassificering: A-FLR



UniGear ZS1: Dubbel nivå

UniGear ZS1 med dubbel nivå är en utrymmeseffektiv lösning där varje panel består av två helt oberoende, överlagrade enheter – funktionellt identiska med två enheter placerade sida vid sida. Varje enhet kan utrustas med effektbrytare eller kontaktorer, vilket ger maximal flexibilitet.

Med 30–40 procent färre konfigurationer jämfört med varianter med enkel samlingsskena sparar du värdefullt utrymme utan att kompromissa med funktionalitet. Kontakta oss för mer information

 


Fördelar

  • Alla viktiga komponenter är identiska med dem som används för enheter med enkel nivå, och därför garanteras samma service- och underhållsprocedurer.
  • Säkerhetsförregling för att undvika felaktig drift och helt ljusbågssäker
  • Kan kombineras med paneler i enkel och dubbel nivå för att minska utrymmesbehovet
  • Kan användas som ställverk för motordrift upp till 12 kV
  • Kundanpassade versioner tillgängliga

 


 Typiska tillämpningar

  • Marina tillämpningar
  • Flytande produktions-, lagrings- och avlastningssystem (FPSO)
  • Ställverk för motordrifter

 

Produktegenskaper

 

 
Unigear ZS1 Double Level_small
UG Double level1
 Enkel samlingsskenaDubbel samlingsskena/baksida mot baksida (Duplex)Dubbel nivå
Max. märkspänning24 kV
24 kV
17.5 kV
Max. klassificerad kontinuerlig ström (samlingsskena)4000 A4000 A1600 A
Max. kortslutningsström63 kA31.5 kA50 kA
SamlingsskenaEnkel samlingsskena Dubbel samlingsskena/baksida mot baksida (Duplex)
Dubbel nivå
StandarderIEC, GB/DL, GOST, Marin (DNV, Lloyd’s, RINA, BV, GL)
IEC, GB/DL, GOST, Marin ( DNV, Lloyd’s, RINA, BV, GL)IEC
TillämpningarMycket krävande tillämpningar, inklusive tuffa tillämpningar som marina eller seismiska. Energibolag, gruvdrift, metaller, mineraler, datacenter, livsmedelsindustri, järnvägar o.s.v.
Mycket krävande tillämpningar, t.ex. energibolag, industri och datacenter.Krävande tillämpningar, bl.a. gruvdrift, metaller, mineraler, marin sektor och transport.


Nyhet: UniGear ZS1 500 mm

Maximal prestanda på minimal yta. UniGear ZS1 kombinerar kompakt design med hög säkerhet och intelligent övervakning – allt i en 500 mm bred panel. Med uttagbar brytare, avancerade skyddsfunktioner och miljöcertifiering är den ett smart val för framtidens eldistribution.

 

Ny formfaktor, samma kvalitet.

UniGear ZS1 bygger vidare på ett 25-årigt rykte om tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet. Den nya 500 mm breda panelen levererar samma komponentkvalitet och kompromisslösa tester – i ett smalare format.

Redo för framtiden

När kraftbehovet ökar, ökar också efterfrågan på ställverk. Med smalare paneler får du mer värde per ställverksrum och kan reservera utrymme för framtida utbyggnad.
Smartare. Smalare. Effektivare.

Integrerade smarta lösningar

Precis som alla nya UniGear-produkter kan 500 mm breda ZS1 utrustas med ström- och spänningssensorer som sparar energi och möjliggör avancerade funktioner för skydd, mätning, fjärrövervakning och automation.

En redan beprövad teknik

Den 500 mm breda UniGear ZS1 har redan använts i industri, kraftverk och datacenter i Kina under flera år. Nu lanseras den för IEC-marknaderna med uppdaterad specifikation och fler återvinningsbara komponenter.

Smarta sensorer för UniGear ZS1

AdvaSense™-sensorer, även kallade lågspänningsinstrumenttransformatorer (LPIT), ersätter traditionella transformatorer med Rogowski-spolar eller spänningsdelare. Resultatet? Kompakta och säkrare lösningar med standardiserade märkdata och utökad funktionalitet. När de kombineras med intelligenta elektroniska enheter (IED), som skydds- och styrreläer, får du maximal prestanda och kontroll.

Läs mer om AdvaSense™ här.

Verktyg

Behöver du hjälp att hitta det bästa mellanspänningsställverket för just din applikation?

Använd kalkylatorn för att räkna ut hur mycket du kan spara med sensorer.


Produktinformation att ladda ner



Relaterat erbjudande

Vanliga frågor


Hur väljer du mellan UniGear ZS1-varianterna?

UniGear ZS1 finns i en rad olika varianter – var och en utformad och optimerad för olika behov. Vilken UniGear ZS1-variant som är den rätta beror på kundens specifika tillämpningskrav, t.ex. spänningsnivå, strömstyrka och miljöförhållanden. Mer information finns i tabellen ovan, eller i ABB:s produktväljarverktyg. Du kan också kontakta vårt säljteam, som kan hjälpa dig att skräddarsy en lösning enligt dina exakta specifikationer



Vilka är de främsta fördelarna med UniGear mellanspänningsställverk?

UniGear är välkändt för sin tillförlitlighet, säkerhet och flexibilitet. Viktiga fördelar är användningen av ABB-komponenter och avancerad digital teknik, en kompakt design, enkel installation och starka integrationsmöjligheter. Det erbjuder också förbättrade skydds- och kontrollfunktioner, vilket gör det lämpligt för ett stort antal krävande tillämpningar. Dessutom är det mycket anpassningsbart, för att uppfylla olika kundbehov. UniGear stöds av omfattande tjänster för produktens livscykel.


Vilka är de typiska tillämpningarna för UniGear?

Typiska tillämpningar är transformatorstationer, industrianläggningar, kommersiella byggnader, datacenter och installationer för förnybar energi. UniGear-ställverk är mångsidiga och kan användas i olika krävande miljöer, t.ex. offshoreplattformar, marina fartyg, gruvor och kemiska anläggningar.


Kan UniGear-ställverk integreras med befintliga styrsystem?

Ja, UniGear-ställverk kan integreras med befintliga system via olika kommunikationsprotokoll. Det stöder också IEC 61850-kommunikationsprotokollet, vilket möjliggör sömlös integrering med annan utrustning och andra system. Detta säkerställer kompatibilitet och enkel drift inom din befintliga infrastruktur. 


Vilken typ av support och utbildning erbjuder UniGear för nya kunder?

UniGear erbjuder omfattande support och utbildning för nya kunder, inklusive installationsvägledning, driftutbildning och löpande teknisk support. ABB tillhandahåller klassrumsutbildningar och resurser som manualer, onlinehandledning och utbildning på plats för att säkerställa att kunderna effektivt kan använda och underhålla sina ställverk. Du kan hitta mer information här

Select region / language