Trådlös gateway ARG600

ARG600 erbjuder trådlös övervakning och styrning av fältenheter via mobilnät från driftsystem. Utrustningen tillhandahåller anslutning av produkter i industriella tillämpningar som använder TCP/IP-baserade protokoll. Trådlös gateway ARG600 omfattar integrerad kommunikationskapacitet och sömlös integration med SCADA-system.

ARG600 ingår i ABB:s produktfamilj Arctic och i den trådlösa Gateway 600-serien.

Med hjälp av ARG600 kan Ethernet och seriella enheter anslutas till ett TCP/IP-baserat styrsystem. Seriella enheter med DNP3.0 kan också anslutas till ett DNP3 TCP SCADA-system. I det här fallet överförs DNP3.0-protokollet endast med TCP/IP-kommunikation (transparent seriellt gateway-läge).

ARG600 kan användas för olika tillämpningar inom elnät och industri med följande fördelar:

  • TCP/IP-router i industriella tillämpningar: Ett antal seriella och TCP/IP-baserade fältenheter kan integreras med ett centralt övervaknings- och styrsystem (SCADA).
  • Idealiskt för uppgraderingar – användaren kan förlänga livslängden för sina befintliga seriella enheter i stationer.
  • Fjärrstyrning av fältenheter innebär färre platsbesök för arbeten och underhåll.
  • Optimering av kommunikationskostnader genom att använda allmänna mobilnät.
  • Möjlighet att uppgradera från befintliga äldre radiosystem till en mobilnätslösning med stor bandbredd. Detta tillåter ett maximalt utnyttjande av den befintliga tillämpningen. Till exempel kan videoövervakningstrafik nu integreras i samma system.

Bland huvudfunktionerna kan nämnas:

  • Ständigt påslagen TCP/IP-routing samt seriell tvåvägskommunikation över TCP/IP
  • Arctic Patrol – övervakning av kommunikationssystemet
  • Säker kommunikation med VPN och brandvägg
  • OpenVPN klient och server – tillåter direkt anslutning av upp till 5 st. Arctic 600-enheter till en enda Arctic 600-enhet
  • Statisk IP-adressering med Arctic M2M Gateway ARM600 oberoende av mobiloperatör
  • 2 SIM kortplatser och 4 LAN/WAN port-switchar (endast varianter med dubbla SIM)

    Vanligtvis kombineras flera ARG600 eller andra Arctic 600-enheter med en ARM600 M2M Gateway för att bilda ett pålitligt och säkert kommunikationssystem för applikationer inom elnät och industri.

Varför ABB?

  • Tekniskt ledande inom lösningar för elnätsautomation
  • Globalt och lokalt försäljnings- och servicenätverk
  • Pålitliga kommunikationslösningar för alla tillämpningar
  • Stor insikt i applikationer inom elnät och industri

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language