M2M gateway ARM600

ARM600 ingår i ABB:s produktfamilj Arctic. ARM600 är en kommunikationsserver, VPN-koncentrator och brandvägg. Den placeras vanligtvis i samma anläggning som det centrala styr- och övervakningssystemet, som t.ex. SCADA. ARM600 hanterar alla anslutningar i ett Arctic 600-system och är det huvudsakliga gränssnittet mellan fältenheterna och det centrala styr- och övervakningssystemet.

M2M Gateway ARG600 ingår vanligtvis i ett komplett kommunikationssystem som består av Arctic 600 trådlösa Gateways och en central Arctic M2M Gateway ARM600 kommunikationsserver. En M2M Gateway är en nödvändig del av den övergripande kommunikationslösningen. Kommunikationslösningen är applikationsoberoende – alla typer av fjärrstyrda applikationer kan anslutas till alla typer av centraliserade styr- och övervakningsapplikationer.

 M2M Gateway ARM600 finns i två varianter:

  • Standard Edition
  • Enterprise Edition

Standard Edition kan hantera upp till 300 anslutna enheter i serien Arctic 600. Enterprise Edition kan hantera upp till 3000 anslutna enheter samt har även dubbla strömförsörjningssystem och dubbla hårddiskar.

Bland huvudfunktionerna kan nämnas: 

  • VPN-koncentrator – hanterar VPN-tunnlar till trådlösa gateways i serien Arctic 600
  • Stöder OpenVPN, L2TP och SSH
  • Överbryggning med OpenVPN
  • Användare kan ansluta sig till ARM600 med en PC från valfri plats via VPN
  • Brandvägg förhindrar obehörig åtkomst
  • Erbjuder statisk IP-adressering av trådlösa gateways i serien Arctic 600 för SCADA
  • Fullständig routingkapacitet – tillåter integration av fjärr-LAN med ett centralt LAN
  • Konfiguration via webb-användargränssnitt och konsol (SSH)
  • Arctic Patrol – applikation för statusövervakning och centraliserad enhetshantering som övervakar anslutningen av mobilnät till trådlösa gateways i serien Arctic 600, samt möjliggör avancerad fjärrhantering av alla anslutna Arctic gateways
  • Kan monteras i 19” rack

Arctic Patrol omfattar: 

  • Förinstallerad i ARM600 M2M Gateway
  • Statusövervakning av anslutning till mobilnät
  • Statistik över nätverkets användning
  • Direkt åtkomst till användargränssnitt för anslutna trådlösa gateways i serien Arctic 600
  • Automatisk backup av konfigurationer för trådlösa gateways i serien Arctic 600
  • Fel i kommunikationsnätverket genererar larm

Vanligtvis kombineras gateways i serien Arctic 600 med en ARM600 M2M Gateway för att bilda ett pålitligt och säkert kommunikationssystem för applikationer inom elnät och industri. 

Varför ABB?

  • Tekniskt ledande inom lösningar för elnätsautomation
  • Globalt och lokalt försäljnings- och servicenätverk
  • Pålitliga kommunikationslösningar för alla tillämpningar
  • Stor insikt i applikationer inom elnät och industri

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden