Trådlös I/O gateway ARR600

ARR600 erbjuder trådlös övervakning och styrning av fältenheter via mobilnät från ett driftsystem. Utrustningen tillhandahåller anslutning av produkter i industriella tillämpningar som använder IEC 60870 och Modbus-baserade protokoll. Fältapplikationer kan anslutas och styras via inbyggd digital och analog I/O. ARR600 erbjuder integrerad kommunikationskapacitet och sömlös integration med SCADA-system.

ARR600 ingår i ABB:s produktfamilj Arctic och i den trådlösa Gateway 600-serien.

ARR600 har integrerade digitala och analoga in- och utgångar. Fjärrstyrda applikationer, som t.ex. överliggande sektioneringsenheter, kan anslutas och styras via ARR600. Denna gateway kan även fungera som ett generellt I/O-gränssnitt – t.ex. kan larm från stationer eller temperaturmätvärden skickas till ett centralt övervakningssystem. ARR600 innehåller även samma funktionalitet som gateway ARG600 och ARP600.

ARR600 kan användas för olika tillämpningar inom elnät och industri med följande fördelar:

  • Inbyggd I/O-kapacitet möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning av omkopplingsenheter
  • Integrerad protokollomvandling – möjliggör anslutning av äldre seriella enheter till ett TCP/IP-baserat övervaknings- och styrsystem (SCADA)
  • Idealiskt för uppgraderingar – användaren kan förlänga livslängden för sina befintliga seriella enheter i understationer tack vare integrerad protokollomvandling
  • Fjärrstyrning av fältenheter innebär färre platsbesök för arbeten och underhåll
  • TCP/IP-router i industriella tillämpningar: Ett antal seriella och TCP/IP-baserade fältenheter kan integreras med ett centralt övervaknings- och styrsystem (SCADA)
  • Optimering av kommunikationskostnader genom att använda allmänna mobilnät

Bland huvudfunktionerna kan nämnas:

  • Digital I/O och analoga ingångsgränssnitt
  • Stöd för flera olika kommunikationsprotokoll för styrning av I/O-portar
  • Protokollomvandling för olika kommunikationsprotokoll
  • Möjliggör ständigt påslagen TCP/IP-routing samt seriell tvåvägskommunikation över TCP/IP
  • Arctic Patrol – övervakning av kommunikationssystemet
  • Säker kommunikation med VPN och brandvägg
  • Innehåller även samma funktionalitet som ARG600 och ARP600 (exklusive varianter med dubbla SIM)
Vanligtvis kombineras flera ARR600 eller andra Arctic 600-enheter med en ARM600 M2M Gateway för att bilda ett pålitligt och säkert kommunikationssystem för applikationer inom elnät och industri. 

Varför ABB?

  • Tekniskt ledande inom lösningar för elnätsautomation
  • Globalt och lokalt försäljnings- och servicenätverk
  • Pålitliga kommunikationslösningar för alla tillämpningar
  • Stor insikt i applikationer inom elnät och industri

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden