ABB Ability™ Tillståndsövervakning av brytare – SWICOM

Tillförlitlig tillståndsövervakning av anläggningar för att reducera drift- och underhållskostnader.

SWICOM är en enhet för övervakning och diagnostik som erbjuder mekanisk och elektrisk hälsostatus för en uppsättning av utrustning. Den kräver datakommunikation med IEC 61850-baserade reläskydd och via sensorbuss hos ytterligare utrustning, exempelvis temperatursensorer som konverterar data till diagnostisk information.


Viktiga fördelar:

  • SWICOM övervakar brytardrift, temperaturer och glimning vid kritiska punkter av primärkretsen med hjälp av indikatorer
  • Ett befintligt ställverk kan moderniseras helt och hållet oavsett ålder, utformning och varumärke, för att bli digitalt ABB-kompatibelt
  • Snabb och enkel implementering till en verkligt digital brytare även när ställverkets utformning inte är gjord för tillämpningen
  • SWICOM är ett viktigt verktyg för att öka flexibilitet, effektivitet, säkerhet, produktivitet och tillförlitlighet


Viktiga funktioner:

  • En enhet omfattar information från hela ställverket
  • SWICOM kan installeras på mellanspänningsställverk från ABB och andra tillverkare
  • Säkerställ förvaltningen av dina tillgångar med realtidsdata från brytare och ställverk
  • Tillgångarnas tillstånd visas genom ett touch-HMI och en mobil-app för smarta enheter
  • SCADA-anslutning via Ethernet TCP/IP är möjlig
  • Anslut SWICOM till den molnbaserade MyRemoteCare kontrollpanelen för att få en fjärrvy över tillgångarnas driftstatus

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden