Motorskydd och kontroll REM615 IEC
REM615 är en dedikerad IED optimerad för skydd, styrning, mätning och övervakning av asynkronmotorer inom tillverknings- och processindustri.
REM615 används normalt med effektbrytarstyrda eller kontaktorstyrda högspänningsmotorer och kontaktorstyrda medelstora och stora lågspänningsmotorer för olika drifter. REM615 finns i fyra standardkonfigurationer som inbegriper alla grundläggande motorskydds- och spänningsskyddsfunktioner samt effekt- och energimätning. Dessutom finns en funktion för lokal eller fjärrstyrd start/stopp av motorn.
REM615 överensstämmer fullt ut med standard IEC 61850 för kommunikation inom stationer inklusive IEC 61850-9-2 LE. Dessutom stöds protokollen PRP (Parallel Redundancy Protocol) och HSR (High-availability Seamless Redundancy). Reläet har även stöd för DNP3-, IEC 60870-5-103- och Modbus®-protokollen. Stöd för protokollet Profibus DPV1 uppnås med hjälp av protokolladaptern SPA-ZC 302.
REM615 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och dess 615-serie.
Varför ABB?
- Dedikerat skydd och kontrollsystem för asynkronmotorer, välj mellan konventionella och sensorbaserade instrumenttransformatorer
- IEC 61850-kompatibel kommunikation, inklusive redundant Ethernet, GOOSE och processbuss för spänningsnivåer
- Stor grafisk display där anpassningsbara enlinjescheman kan visas
- Färdiga standardkonfigurationer som möjliggör en snabb driftsättning av enheten och kan modifieras