REM620 är dedikerat för skydd, styrning, mätning och övervakning av medelstora och stora asynkron- och synkronmotorer inom tillverkningsindustri som kräver differentialskydd. Dessutom har den stöd för sensorbaserad mätning av fasström och fasspänning har introducerats, speciellt avsett för grundläggande motortillämpningar.
Motorstyrningsreläet används vanligtvis tillsammans med medelstora och stora brytare, eller kontaktorstyrda mellanspänningsmotorer och lågspänningsmotorer i olika drivsystem. Drivsystemen omfattar både kontinuerligt och intermittent drivna motorer med varierande belastning, som t.ex. pumpar och transportband, krossar och flismaskiner, blandare och omrörare, fläktar och luftare.
REM620 stöder fullt ut standarden IEC 61850 för kommunikation och interoperabilitet för automationsenheter i stationer, inklusive snabba GOOSE-meddelanden samt nu även processbuss IEC 61850-9-2 LE och Edition 2, vilket innebär betydande fördelar vad gäller utökad interoperabilitet. Dessutom stöder REM620 "parallel redundancy protocol" (PRP) och "high-availability seamless redundancy protocol" (HSR), samt protokollen DNP3, IEC 60870-5-103 och Modbus®. Med hjälp av protokolladapter SPA-ZC 302 kan även Profibus DVP1 användas.
REM620 ingår i ABB:s produktfamilj Relion® och 620-serien av skydds- och kontrollreläer.
Varför ABB?
- Utdragbar plugin-konstruktion för snabba installationer och tester
- Motorskydd både vid uppstart och normal drift, samt även skydd och felkorrigering under onormala omständigheter – med antingen sensorer eller konventionella instrumenttransformatorer.
- Omfattande skydd för medelstora och stora asynkron- och synkronmotorer som kräver differentialskydd – med konventionella instrumenttransformatorer
- Omfattande möjligheter till motorövervakning med RTD- och mA-mätningar
- Stöd för IEC 61850 Edition 2 och Edition 1, inklusive HSR och PRP, GOOSE-meddelanden och IEC 61850-9-2 LE för minskad kablering och övervakad kommunikation
- IEEE 1588 V2 för noggrann tidssynkronisering och maximalt utnyttjande av Ethernet-kommunikation på stationsnivå
- Stor grafisk display visar anpassningsbara enlinjescheman, antingen lokalt eller via ett webbläsarbaserat gränssnitt