Trådlös protocol gateway ARP600

ARP600 erbjuder trådlös övervakning och styrning av fältenheter via mobilnät från ett driftsystem. Utrustningen tillhandahåller anslutning av produkter i industriella tillämpningar som använder IEC 60870 och Modbus-baserade protokoll. Trådlös protocol gateway ARP600 omfattar integrerad kommunikationskapacitet och sömlös integration med SCADA-system.


Produkten ej aktiv sedan 2017

ARP600 ingår i ABB:s produktfamilj Arctic och i den trådlösa Gateway 600-serien.

ARP600 är idealiskt för tillämpningar där protokollomvandling krävs. ARP600 kan omvandla mellan IEC101, IEC104, Modbus RTU och Modbus TCP/IP. Detta gör att användaren kan integrera seriella enheter med ett TCP/IP-baserat styrsystem. ARP600 omfattar även samma funktionalitet som trådlös gateway ARG600.

ARP600 kan användas för olika tillämpningar inom elnät och industri med följande fördelar:

  • Integrerad protokollomvandling – möjliggör anslutning av äldre seriella enheter till ett TCP/IP-baserat övervaknings- och styrsystem (SCADA)
  • Idealiskt för uppgraderingar – användaren kan förlänga livslängden för sina befintliga seriella enheter i stationer tack vare integrerad protokollomvandling
  • Fjärrstyrning av fältenheter innebär färre platsbesök för arbeten och underhåll
  • TCP/IP-router i industriella tillämpningar: Ett antal seriella och TCP/IP-baserade fältenheter kan integreras med ett centralt övervaknings- och styrsystem (SCADA)
  • Optimering av kommunikationskostnader genom att använda allmänna mobilnät.

Bland huvudfunktionerna kan nämnas:

  • Trådlös övervakning och styrning av fältenheter med IEC-101, IEC-104 och Modbus via mobilnät
  • Protokollomvandling för olika kommunikationsprotokoll
  • Möjliggör ständigt påslagen TCP/IP-routing samt seriell tvåvägskommunikation över TCP/IP
  • Arctic Patrol – övervakning av kommunikationssystemet
  • Säker kommunikation med VPN och brandvägg
  • Omfattar funktionaliteten för ARG600

Vanligtvis kombineras flera ARP600 eller andra Arctic 600-enheter med en ARM600 M2M Gateway för att bilda ett pålitligt och säkert kommunikationssystem för applikationer inom elnät och industri.

Varför ABB?

  • Tekniskt ledande inom lösningar för elnätsautomation
  • Globalt och lokalt försäljnings- och servicenätverk
  • Pålitliga kommunikationslösningar för alla tillämpningar
  • Stor insikt i applikationer inom elnät och industri

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language