VD4-AF

Arkı Kontrol Eden Güç​

Çelik üretimi gibi zorlu koşullar için tasarlanan VD4-AF ürün ailesi, sıradışı vakum teknolojisi ve akıllı tahrik sistemleriyle sıfır duruş ve maksimum üretkenlik sağlar.

Kırıcı revizyonu için duruş süresi olmaksızın 150.000'e kadar kapama-açma işlemi gerçekleştirebilen ve böylece toplam fırın işletme maliyetini azaltan VD4-AF, verimli ve karmaşık elektronik tarafından kontrol edilen servo motorlara dayalı yenilikçi çalıştırma sistemi sayesinde teknolojik bir atılımı temsil etmektedir.

VD4-AF, hızlı ve kolay entegrasyon veya değiştirme için Powerbloc muhafazası veya UniGear ZS3.2 paneli için hem sabit hem de çekilebilir uygulamada 38 kV'a kadar nominal gerilim, 2500 A'ya kadar nominal akım ve 31,5 kA'ya kadar kesme kapasitesi ile uygulama için mevcuttur.

Artık işletmeniz, sıcaklığın değil, verimliliğin kontrolünde.

Ürün kapsamı
Ark fırını uygulaması için servomotor aktüatörlerine dayalı orta gerilim devre kesici.

Temel faydalar

  • İşletme maliyetinde %50'ye varan azalma
  • Bakım yükünün ve bağlı yatırımların %30 oranında azaltılması
  • Standart çözeltiye kıyasla 5-10 kat artırılmış devre kesici performans seviyesi
  • Güvenli olmayan kullanım ve tehlikeler önlenir

Temel özellikler

  • Yerleşik gelişmiş tanılama
  • 38 kV'a kadar, 2500A, 31,5 kA
  • 150.000 bakım gerektirmeyen çalışma

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Bize Ulaşın


ABB Connect Partner Hub

Dinamik bir çevrimiçi topluluktur ve müşterilerimiz için çok sayıda değerli hizmet sunmaktadır.

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız

Loading documents

İlgili teklifler

Select region / language