Ribbekølede motorer
ABB højspændingsribbekølede designmotorer sætter en standard for industrien og tilbyder flere watt per kilogram end nogensinde før med ribbekølede motorer, som også muliggør nem konfigurerbarhed og indbygget servicevenlighed.
Standard: IEC / NEMA
Effektområde: Op til 2240 kW / 3000 HP
Spændingsområde: Op til 11,5 kV
Aksel højde: IEC 315 - 560 / NEMA 5000 - 5800
Polantal: 2 – 12
Køling: IC411, IC416 / TEAC, TEFC
Beskyttelse: IP55, op til IP66
Drift: Direkte på linje (DOL), variabel hastighedsdrift (VSD)
Driftsmiljø: Sikkert område, farligt område
Applikationer: Pumper, Ventilatorer, Blæsere, Kompressorer, Hejseværk, Transportbånd, Ekstrudere, Møller, Skæring, Save