Oplev den uovertrufne ydeevne og effektivitet i ABB's generelle induktionsmotorer. Vores motorer er designet til at opfylde de højeste industristandarder og er et bevis på den overlegne teknik og pålidelighed, der er synonymt med ABB. Uanset om du er i vand- og spildevands-, HVAC-, mine- eller generel maskinindustri, er vores brede vifte af motorer med generel ydeevne. Disse motorer er velegnede til OEM'er til at indbygge i pumper og ventilatorer samt til gearkasser, transportbånd, generelle maskiner og andre applikationer. De stærke støbejernsmotorer er et omkostningseffektivt valg til pumper, ventilatorer, kompressorer og mange andre typer maskiner. Dyk ned i en verden af ABB's lavspændingsmotorer, og lås op for et nyt niveau af driftsmæssig ekspertise.


  • Energieffektivitet: Sænk dine energiomkostninger og dit CO2-fodaftryk med vores motorer, der er designet til optimalt energiforbrug.
  • Pålidelighed: ABB's motorer er bygget op med gennemprøvet design, hvilket sikrer maksimal oppetid for dine operationer.
  • Branchespecifikt design: Med motorer som vores M2BAX imødekommer vi specifikke behov i mange forskellige industrier.
  • Nem vedligeholdelse: Vores motorer er designet til nem installation og lave vedligeholdelseskrav, hvilket reducerer dine samlede driftsomkostninger.

Har du brug for support?

Video-teaser

Hvorfor vælge motorer fra ABB?

At vælge den rigtige motor kan være en krævende proces. ABB's højeffektive IEC lavspændingsmotorer er udviklet til maksimal komfort og nem håndtering. De fås i effektivitetsklasser fra IE2 til IE4 og kan bruges i en lang række industrielle applikationer. Motorerne er velegnede til indbygning i pumper og ventilatorer samt til gearkasser, transportbånd, almindelige maskiner og andre anvendelser. De stærke støbejernsmotorer er et omkostningseffektivt valg til pumper, ventilatorer, kompressorer og mange andre typer maskiner.  

Vigtige funktioner og fordele

  • Motorer med generel ydeevne er tilgængelige til hurtig levering  
  • Der er en bred vifte af muligheder at vælge imellem, og de fleste ændringer tager kun en eller to dage
  • Fås i effektivitetsklasserne IE2 til IE4
  • Lejer i serie 62 eller 63 fra pålidelige producenter
  • Mindre størrelser har lejer, der er smurt med lang levetid
  • Et malingsystem i klasse C3 beskytter mod barske forhold
  • Onlineværktøjer gør det nemt at vælge motorer og sikrer hurtig adgang til datablade og andre oplysninger
  • Nogle standarddesigns er tilgængelige fra lager, mens kunde- og applikationsspecifikke løsninger fremstilles på bestilling og kan skræddersys til at opfylde specifikke behov
  • Med vores effektive logistiksystem kan vi hurtigt skræddersy motorer, der matcher dine behov
Motor-katalog-teaser

Vil du vide mere?

Med ekspertise og en omfattende portefølje af produkter og service, hjælper vi industrikunder med at forbedre deres energieffektivitet og produktivitet.
Motor-katalog-teaser

Ydelsesområde

 ABB Motorspecifikation med generel ydeevne
Frame sizes 71 - 355
 Motor type M2BAX 
Output power 0.18 to 355 kW
 Voltage 220 – 690 V
Effiency class IE2, IE3, IE4        

Værktøjer og tjenester

Kundecases

      Download

      Loading documents
      Loading documents
      • Kontakt os

        Indsend din forespørgsel og vi vil kontakte dig

        Kontakt os
      Select region / language