With ABB SynRM motors you can iImprove your sustainability by meeting current and future efficiency standards and by increasing efficiency and productivity.

Synchronreluktanzmotoren (SynRM)

Höchste Effizienz und Leistung mit den IE5-Synchronreluktanzmotoren von ABB

Sind Sie auf der Suche nach hochmodernen Motorlösungen, die Energieeffizienz und Leistung in industriellen Prozessen optimieren? Die IE5-Baureihe der Synchronreluktanzmotoren von ABB ist die beste Wahl. Mit fortschrittlicher Technologie und technischem Know-how bietet ABB Ihnen zuverlässige und leistungsstarke Motoren, die den Anforderungen der modernen Industrie gerecht werden.

  • Energieeffizient: Die Synchronreluktanzmotoren von ABB wurden speziell für die höchste Energieeffizienzklasse IE5 entwickelt, um Betriebskosten und die Umweltbelastung zu reduzieren.
  • Hohe Drehmoment- und Leistungsdichte: Erleben Sie die außergewöhnliche Leistung dieser Motoren, die sich durch ein hohes Drehmoment und eine bemerkenswerte Leistungsdichte auszeichnen und so eine höhere Produktivität in Ihrem Betrieb ermöglichen.
  • Fortschrittliche Technik: Profitieren Sie von unserem Know-how in der Motorentechnik und sichern Sie sich zuverlässige und optimierte Motorlösungen für Ihre spezifischen industriellen Anwendungen.
  • Maßgeschneidert für anspruchsvolle Prozesse: Unsere Synchronreluktanzmotoren sind für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt und gewährleisten eine lange Lebensdauer und minimale Ausfallzeiten.
  • Verschiedenste Einsatzbereiche: Ob es sich um Pumpen, Materialtransport oder andere industrielle Prozesse handelt, die Synchronreluktanzmotoren von ABB sind die Lösung für die verschiedensten Einsatzbereiche.
ABB Content spacer left-right-v3

Wichtigste Vorteile

  • Hohe Energieeffizienz: Reduzieren Sie den Energieverbrauch und senken Sie die Betriebskosten ohne Leistungseinbußen. Die ABB IE5-Ultra-Premium-SynRM-Motoren bieten im Vergleich zu IE3-Motoren bis zu 40 % weniger Energieverluste und somit einen deutlich geringeren Energieverbrauch und CO₂-Emissionen als die üblicherweise verwendeten IE3-Induktionsmotoren.
  • Höhere Produktivität: Nutzen Sie das hohe Drehmoment und die hohe Leistungsdichte unserer Motoren, um die Produktivität Ihrer industriellen Prozesse zu maximieren und einen schnelleren und effizienteren Betrieb zu erreichen.
  • Verlässlichkeit in anspruchsvollen Umgebungen: Die SynRM-Technologie bietet bis zu 30°C niedrigere Wicklungstemperaturen und bis zu 15°C niedrigere Lagertemperaturen, was die Zuverlässigkeit erhöht, die Lebensdauer des Motors verlängert und den Wartungsbedarf reduziert.
  • Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse: Die Synchronreluktanzmotoren von ABB sind in verschiedenen Leistungsstufen, Drehzahlbereichen und Baugrößen erhältlich, so dass Sie den idealen Motor für Ihre spezifischen Anforderungen auswählen können.
ABB Content spacer-right-left-v3

Warum sollten Sie sich für Synchronreluktanzmotoren von ABB entscheiden?

Einzigartige Effizienz: Unsere Motoren werden mit äußerster Präzision konstruiert, um den Energieverbrauch zu optimieren und Ihre Betriebskosten deutlich zu senken. Erschließen Sie sich erhebliche Einsparungen für Ihr Unternehmen.

Steigern Sie Ihre Produktivität: Mit ihrem hohen Drehmoment und ihrer hohen Leistungsdichte sorgen unsere Synchronreluktanzmotoren für außergewöhnliche Leistungen, die es Ihnen ermöglichen, industrielle Prozesse schneller und effizienter zu gestalten. Steigern Sie die Produktivität, optimieren Sie Abläufe und bleiben Sie der Konkurrenz voraus.

Vertrauen Sie auf bewährte Zuverlässigkeit: ABB ist weltweit führend in der Motorentechnik und bekannt für das Know-how bei der Entwicklung robuster und zuverlässiger Lösungen. Unsere Synchronreluktanzmotoren sind für die härtesten Bedingungen ausgelegt, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten und Wartungsunterbrechungen zu minimieren.

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Erfolg: Wir wissen, dass jede industrielle Anwendung einzigartig ist. Aus diesem Grund sind unsere Synchronreluktanzmotoren in einer Vielzahl von Leistungsstufen, Drehzahlbereichen und Baugrößen erhältlich, so dass Sie die perfekte Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen auswählen können. Gemeinsam finden wir individuelle Lösungen, die auf Ihren Erfolg zugeschnitten sind.
ABB Content spacer left-right-v3

IE5-SynRM und Frequenzumrichter im Paket

ABB Content spacer-right-left-v3

Produktpalette

ABB bietet eine große Auswahl an Motoren an, die die fortschrittliche Synchron-Reluktanz-Technologie für optimale Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit nutzen. Diese vielseitigen und innovativen Motoren werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt.



→ IE5-Synchronreluktanzmotoren

IE5 Synchronreluktanzmotoren von ABB mit bis zu 40 % geringeren Energieverlusten als IE3-Motoren. Die Synchron-Reluktanz-Technologie verbindet die Leistung des Permanentmagnetmotors mit der Einfachheit und Servicefreundlichkeit eines Asynchronmotors.

IE5-Synchronreluktanzmotoren
Motoren mit Gusseisenrahmen
M3BL - IEC Baugrößen 132 bis 315
Ausgangsleistung
5,5 bis 315 kW
Spannung
230 – 690 V
synchronreluktanzmotoren mit hoher Leistung
Motoren mit Gusseisengehäuse M3BL - IEC Baugrößen 160 bis 315
Ausgangsleistung 17 bis 350 kW
Spannung 230 – 690 V

→ IE5-Synchronreluktanzmotoren für explosionsgefährdete Bereiche

ABB bietet einen IE5-Synchronreluktanzmotor mit erhöhter Sicherheit an, der für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen optimiert wurde. Mit bis zu 40 % geringeren Energieverlusten als IE3-Motoren verbessert dieser Motor die Sicherheit und Energieeffizienz. Sein kühlerer Betrieb sorgt für höhere Zuverlässigkeit, geringeren Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer, was ihn zu einem kosteneffizienten Upgrade für Standard-Asynchronmotoren in verschiedenen Industriezweigen mit explosionsgefärdeten Bereichen macht. Mit seiner präzisen Steuerung und hohen Effizienz über den gesamten Drehzahlbereich, ist er ideal für Pumpen, Lüfter und Kompressoren in Branchen wie Öl und Gas, Chemie, Holzverarbeitung und Getreideverarbeitung, in denen explosive Gase, Dämpfe oder Stäube eine Herausforderung darstellen.

Synchronreluktanzmotoren für explosionsgefährdete Bereiche
Motoren mit Gusseisengehäuse M3HL, M3GL -  IEC Baugrößen 132 bis 315
Ausgangsleistung von 5,5 bis 315 kW 
Spannung 230-690V & 50/60 Hz
Kennzeichnung Ex ec IIC T3 Gc für Zone 2
Ex eb IIC T3 Gc für Zonen 1 und 2
Ex t IIIC für Zonen 21 und 22 
Wirkungsgradklasse IE5
Zertifizierung  IECEx und ATEX 

→ flüssigkeitsgekühlte IE5-Synchronreluktanzmotoren
ABB stellt eine bahnbrechende Ergänzung der IE5-SynRM-Serie vor: den flüssigkeitsgekühlten IE5-Synchronreluktanzmotor, eine Weltneuheit in puncto Effizienz und Leistungsabgabe. Durch sein kompaktes, magnetfreies Design reduziert er den Energieverlust im Vergleich zu IE3-Motoren um bis zu 40 % und bietet eine hohe Leistungsabgabe. Der flüssigkeitsgekühlte Motor sorgt für Zuverlässigkeit, eine längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten, wodurch die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden. Er ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen in rauen Umgebungen, wie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Gummi- und Kunststoffproduktion sowie der Schifffahrt und kombiniert hohe Leistungsdichte mit Effizienz für eine flexible Lösung.
flüssigkeitsgeühlte Synchronreluktanzmotoren
Motoren mit Gusseisengehäuse M3LL - IEC Baugrößen 200 / 250 / 280 / 315
Ausgangsleistung 37 bis 710 kW 
Spannung Bis zu 690V Netzspannung
Wirkungsgradklasse Bis zu IE5
ABB Content spacer left-right-v3
ABB ecosolutions_synrm motors

Design Konzept - Recyclingquote
  • Schließen von Ressourcenkreisläufen – Norm EN45555 – 90%
Beschaffung
  • Nachhaltiger Materialanteil: Recycelte Metalle - 29%
Betrieb
  • Keine Entsorgung von ungefährlichem Abfall auf Deponien.
Effizienz
  • Optimierte Nutzung durch digitale Unterstütztung.
Lebenszyklus
  • Verlängerte Lebensdauer und vorbeugende Wartung.
Recycling
  • Anweisungen zum Vorgehen am Lebenszyklusende sind verfügbar : Link

Teil des ABB EcoSolutions-Portfolios

Der ABB EcoSolutionsTM QR-code bietet volle Transparenz über die Umweltauswirkungen während des gesamten Produktlebenszyklus.

Die Produkte des Portfolios erfüllen eine Reihe von Leistungskennzahlen, die im ABB-Rahmen für Kreislaufführung definiert sind. Außerdem sind sie mit einer von unabhängigen Dritten geprüften Umweltproduktdeklaration (ISO 14025) ausgestattet.

Für unsere Kunden und Partner ist ABB EcoSolutions eine Garantie dafür, dass es sich bei dem gekauften Produkt, um Folgendes handelt:

  • Es hat eine hohe Recyclingfähigkeit und wurde aus nachhaltig beschafften Materialien hergestellt.
  • Es wurde mit Verfahren hergestellt, die darauf ausgelegt sind, Abfall zu vermeiden. 
  • Es wurde entwickelt, um die Ressourcen- und Prozesseffizienz während des Betriebs zu steigern, aufrüstbar zu sein und die Lebensdauer von Geräten und Anlagen zu optimieren.
  • Es enthält Anweisungen für das Vorgehen am Produktzyklusende.

Sehen Sie sich den Kreislaufwert und den ökologischen Fußabdruck der ABB IE5-Synchronreluktanzmotoren in den Umweltproduktdeklarationen an:

ABB Content spacer-right-left-v3

Tools und Service




Highlights




Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language