Generadores de imanes permanentes de velocidad media (MS PMG)
Los MS PMG representan una solución muy compacta y de menor velocidad que ofrece la mayor eficiencia con necesidades de mantenimiento bajas. ABB produjo en el año 2000 el primer diseño multihíbrido de MS PMG del mundo: este dispone del cojinete principal de la turbina y el generador magnético permanente integrados en una caja de velocidades de una etapa.
- Tamaño compacto con menor peso de la góndola y del rotor de la turbina
- Para potencias de varios MW, hasta 7 MW y más
- Mayores niveles de eficiencia (más del 98 %) en todas las velocidades de la turbina
- Rentabilidad con un peso bajo del imán