Motores para mesas de rodillos

Mejora tus sistemas de transporte industrial con motores para mesas de rodillos ABB

En ABB somos especialistas en el suministro de motores para mesas de rodillos de baja tensión IEC de alta calidad, diseñados para optimizar los procesos de transporte de materiales, especialmente los utilizados en la industria metalúrgica en acerías y aplicaciones industriales pesadas. Nuestros motores están diseñados para ofrecer una excelente fiabilidad durante una larga vida útil, garantizando un rendimiento perfecto en entornos industriales exigentes.

Las mesas de rodillos incorporan varios motores cuya velocidad puede controlarse de forma continua mediante uno o varios convertidores de frecuencia. Los motores para mesas de rodillos suministrados por ABB son motores de jaula de ardilla especialmente diseñados para su uso con convertidores de frecuencia. De construcción robusta, los motores están totalmente sellados para soportar las duras condiciones de los trenes de laminación.

Se trata de unidades de baja velocidad diseñadas para su conexión directa a los rodillos. El número de polos y la frecuencia pueden seleccionarse, lo que evita la necesidad de cajas de engranajes y, por tanto, ahorra costes de mantenimiento y aumenta la eficacia general del accionamiento.

  • Altamente personalizables: Los motores ABB para mesas de rodillos pueden adaptarse para satisfacer las necesidades exactas de tu aplicación, garantizando un rendimiento óptimo. Ofrecemos una amplia gama de opciones y accesorios, incluidos sensores de temperatura, encoders y frenos.
  • Durabilidad y fiablidad: Nuestros motores para mesas de rodillos están diseñados y fabricados para soportar condiciones duras, proporcionando una excelente fiabilidad durante una larga vida útil. Nuestros motores son extremadamente robustos, con una carcasa resistente que los protege contra impactos y la caída de residuos.
  • Soluciones optimizadas: Cuando trabajas con ABB tienes la ventaja de obtener una solución completa de un único proveedor. Somos un proveedor líder de accionamientos, lo que nos permite suministrar paquetes accionamiento-motor optimizados para un consumo de energía mínimo. 

¿Cómo podemos ayudarte?

Contact us headset icon

Hablemos

Rellena este sencillo formulario y una persona de nuestro equipo ABB se pondrá en contacto contigo

Icon - Paperstack

Catálogo

Descarga el catálogo en inglés de los motores IEC de baja tensión de ABB para mesas de rodillos

Low Voltage motor Icon

ABB Optimizer

Una herramienta online que te ayuda a encontrar el motor eléctrico compatible con el sistema MEPS en todo el mundo

Low Voltage motor Icon

Selector de motor y variador

Encuentra el variador, arrancador suave o motor que necesitas basándote en una serie de preguntas sencillas

vsd-cornerstonepage-separator-001-1
Motores ABB para mesas de rodillos

¿Por qué elegir motores para mesas de rodillos de ABB?

  • Construcción robusta: Construidos para soportar temperaturas extremas, vibraciones y cargas pesadas, nuestros motores garantizan un rendimiento duradero en entornos industriales exigentes.
  • Opciones de personalización: Adaptamos las especificaciones del motor a tus requisitos exclusivos, garantizando un ajuste perfecto para tu aplicación específica.
  • Experiencia líder en el sector: Benefíciate de nuestros amplios conocimientos y experiencia en el suministro de soluciones de motor para la industria metalúrgica. Con más de tres décadas de experiencia en el suministro de motores para mesas de rodillos, disponemos de amplios conocimientos sobre aplicaciones, lo que nos permite adaptar los motores para que se adapten perfectamente a su proceso. 
  • Fáciles de seleccionar, instalar, utilizar y mantener: Ofrecemos herramientas en línea fáciles de usar para seleccionar los motores y accionamientos adecuados. Nuestros motores están diseñados para un mantenimiento sencillo, lo que reduce el tiempo de inactividad y los costes.
vsd-cornerstonepage-separator-002-1

Características principales

Diseño robusto

  • Los motores para mesa de rodillos ABB son extremadamente robustos, con una carcasa resistente que protege contra impactos y caída de residuos.
  • Están diseñados para soportar temperaturas ambiente elevadas, humedad, salpicaduras de agua, polvo u otras partículas finas.
  • La carcasa tiene una clasificación IP55 de serie, con hasta IP66 disponible como opción, lo que garantiza que la humedad y el polvo no puedan entrar.
  • SEl bastidor del estator puede presurizarse con aire para evitar la entrada de agua o polvo.
  • Los motores para mesa de rodillos ABB presentan un diseño no ventilado con nervios de refrigeración verticales para garantizar que no se acumule polvo en la superficie y se produzca un calentamiento interno.

Altamente personalizable

  • Los motores ABB para mesas de rodillos están construidos sobre una plataforma flexible, lo que garantiza que puedan personalizarse para adaptarse exactamente a su proceso y necesidades, tanto si necesitas motores para mesas de trabajo como de transporte.
  • Amplia gama de opciones y accesorios disponibles, incluyendo sensores de temperatura, encoders y frenos.
  • Soluciones de conexión versátiles.
  • Eje: de 132 a 450.

Rango de aplicación

 Especificación del motor para cintas de rodillos de ABB
Alturas del eje M3RP 132-450
Potencia de salida 3.3 to 165 kW
 Voltaje 220 – 690 V
Clase de eficiencia IP55 with options up to IP66     

Herramientas y servicios relacionados

Enlaces relacionados

Loading documents
Select region / language