SynRM and Drive package_red_A

ABB 同期リラクタンスモータ (SynRM)

ABBのマグネットフリー同期リラクタンス技術が引き出すIE5ウルトラプレミアム効率


  • 優れたエネルギー効率 : IE5という超高効率を実現するように設計されており、ランニングコストと環境への影響を低減します。
  • 高トルク & 高出力性能 : 同期リラクタンスモータの課題は高出力化。ABBの卓越した技術で、高トルク性能と出力密度を誇ります。
  • 多様な用途に対応 : 過酷な産業環境にも耐えるように設計されており、長寿命でダウンタイムを最小限に抑えます。また、汎用性が高く、ポンプ、ファン、マテリアルハンドリング、その他の産業プロセスにおいても、幅広い用途に対応する汎用的なソリューションを提供します。
ABB Content spacer left-right-v3
SynRM

ご導入のメリット

  • 市場をリードするエネルギー効率 : ABBの同期リラクタンスモータは、卓越したエネルギー効率を実現するよう設計されており、電力消費量を低減し、ランニングコストを削減します。ABB IE5 ウルトラプレミアム効率 SynRMは、IE3モータと比較してエネルギー損失を最大40%も低減し、エネルギー消費量とCO2排出量を大幅に削減します。
  • 生産性の向上 : 当社のモータの高トルク・高出力性能を利用して、産業プロセスの生産性を最大化し、より効率的なオペレーションに貢献します。
  • 厳しい環境下での信頼性 : SynRM技術により、固定子巻線温度は最大30℃、ベアリング温度は最大15℃低下し、信頼性を高めつつモータの寿命を延ばします。また、メンテナンスの必要性も低減されます。
  • ニーズに合う製品シリーズ : ABBの同期リラクタンスモータは、幅広い定格出力、回転数、フレームサイズを取り揃えており、お客さまの特定の要件に適合する理想的なモータを選択できます。
ABB Content spacer-right-left-v3

仕様

IE5 同期リラクタンスモータ 
アルミニウムフレームモータ M3AL - IEC フレームサイズ 132
鋳鉄フレームモータ M3BL - IEC フレームサイズ 160 - 315
定格出力 5.5 - 315 kW
電圧 230 – 690 V
 高出力型同期リラクタンスモータ
鋳鉄フレームモータ M3BL - IEC フレームサイズ 160 - 315
定格出力 17 - 350 kW
電圧 230 – 690 V
 水冷 同期リラクタンスモータ
鋳鉄フレームモータ M3LL - IEC フレームサイズ 200 / 250 / 280 / 315
定格出力 37 - 710 kW 
電圧 - 690V
効率 - IE5
ABB Content spacer left-right-v3

ハイライト

ABB Content spacer-right-left-v3

ダウンロード

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language