Gnistfria 4- och 6-poliga synkronmotorer för varvtalsreglering

För zon 1 och 2

Fördelar

  • Hög effekt
  • Högt vridmoment
  • Hög effektivitet
  • Hög tillgänglighet
  • Beprövad tillförlitlighet
  • Låg ägandekostnad
  • Låga förluster

ABB:s synkronmotorer baseras på en välbeprövad konstruktion med hög tillförlitlighet och tillgänglighet. Motorkonstruktionen har utvecklats fö att säkerställa låga ägarkonstnader. Det betyder att den största ägarkostnaden under motorns livslängd: förluster och stilleståndstid, har adresserats i konstruktionen för att man ska kunna minimera dem. Konceptet har verifierats och förfinats genom erfarenheter som gjorts under lång tid. ABB:s synkronmotorer och variabla frekvensomvandlare är dessutom optimerade för hög prestanda, beprövad säkerhet och tillförlitlighet.  Motorkonstruktionen 4-6p använder sig av en solid utpräglad rotorkonstruktion som säkerställer förstklassiga dynamiska maskinprestanda i alla typer av tillämpningar.

Tekniska data

Typ av skydd
Ex nA
Effekt
1 till 65 MW vid 50 Hz
2 700 till 74 000 HP vid 60 Hz
Ramstorlek
710 till 1250 mm
Spänningar
1 - 15 kV
Frekvens
50, 60 Hz eller VSD
Kapsling
IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24
Kylning
IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W
Motorstorlek
storlek 710 till 1250, 2 till 55 MW
Standarder
IEC, NEMA, BS, VDE, CSA
Certifieringar
Certifieringar
CSA (USA, Kanada)
andra certifikat på begäran

Läs mer

Loading documents
Select region / language