UNO-DM-TL-PLUS einphasige Wechselrichter mit erweitertem Leistungsbereich
Optimale Lösung für PV-Anlagen im Wohnbereich
Nach einer erfolgreichen Markteinführung in 2017, hat ABB weitere Leistungsklassen von 3.0 und 6.0 kW eingeführt, um passende Wechselrichterlösungen für alle Eigenheimbereiche anzubieten. Je nach Leistungsklasse ist das Gerät mit einem oder zwei Maximum Power-Point-Trackern (2 MPPT) verfügbar.
Effizient und smart. Vorteile für Installateure und Endkunden beinhalten:
- Einfache Installation dank kompakter Größe und geringem Gewicht. Drahtlose Kommunikation und Konnektivität ermöglichen die Installation via Smartphone in weniger als fünf Minuten
- Management der Energieflüsse in Smart Grids dank dynamischer Einspeisekontrolle (z.B. keine Netz-Einspeisung) und Lastmanagementfunktionalitäten
- Eigenverbrauchs-Monitoring via Mobile App
Die Baureihe umfasst die Wechselrichter
UNO-DM-1.2/2.0/3.0/3.3/4.0/4.6/5.0/6.0-TL-PLUS.
Für mehr Informationen: link

Der neue REACT 2 von 3.6 bis 5.0 kW
Optimale Photovoltaik- und Speicherlösung für smarten Einsatz gespeicherter Solarenergie für Wohngebäude
REACT 2 ist das neue Energiespeichersystem von ABB für private Solaranwendungen. Das System beinhaltet eine modulare, langlebige Batterie mit einer Kapazität von bis zu 12 kWh.
Für die nächste Generation smarter Eigenheime:
- Eigenverbrauchsquote von bis zu 90 % und 10 % mehr Energieeinsparung über die Lebensdauer als bei Niedervolt-Batteriesystemen. Einsetzbar für neue PV-Anlagen sowie für die Nachrüstung bestehender Anlagen mit zusätzlichem Batteriespeicher.
- Hochspannungs-Lithium-Ionen-Akku mit langer Lebensdauer und einer Speicherkapazität von 4 kWh bis 12 kWh. Die modulare Lösung kann mit den Bedürfnissen jedes Haushalts mitwachsen.
- Echtzeit-Überwachung über dascloud-basierte Portfolio digitaler Lösungen ABB Ability™
- Komplettlösung mit dem Busch-free@home® System sowie der neuen ABB AC Wallbox EVLunic für das Laden von Elektroautos
Für mehr Informationen: link

Der neue dreiphasige String-Wechselrichter PVS-50/60-TL
Kosteneffiziente Lösung für gewerbliche und industrielle Aufdach-Anwendungen sowie kleine Freiflächenanlagen
Der PVS-50/60-TL ist die ideale Lösung für intelligente Aufdach-Anlagen wie z.B. Parkplätze, Lagerhäuser oder industrielle Gebäude sowie für kleinere Freiflächenanlagen. Das Gerät besteht aus einem einzigen, leichten Gehäuse und erlaubt eine höhere Auslegungsflexibilität, auch bei der Nachrüstung bestehender Anlagen, sowie ein vereinfachtes Wartungskonzept und modernste digitale Ausstattungsmerkmale.
Kostenoptimierung durch:
- Bis zu drei unabhängige Maximum Power-Point-Tracker (3 MPPT), ein breites Eingangsspannungsfenster sowie die Möglichkeit der horizontalen und vertikalen Installation erlauben höchste Designflexibilität und optimale Energieerträge
- Ein einfacher Gerätezugang für den Tausch von Verschleißteilen reduziert die Wartungskosten
- Das moderne Kommunikationskonzept zur Inbetriebnahme über eine Mobile App spart 70 % bei der Inbetriebnahmezeit
Für mehr Informationen: Link

PVS-100/120-TL: leistungsstarker dreiphasiger String-Wechselrichter
Optimale Lösung für kosteneffiziente dezentrale Photovoltaikanlagen
Passend sowohl für Freiflächen- als auch für große kommerzielle Aufdach-Anwendungen bietet der PVS-100/120-TL eine „Sechs-in-Eins“-Lösung für 1000 V DC Applikationen. Das Gerät ermöglichtoptimale Skalierbarkeit, Flexibilität, proaktives Anlagenmanagement und einfache Installation.
Reduzierte Investitions- und Betriebskosten einer Solaranlage:
- Hohe Leistungsdichte – 50 % weniger Wechselrichter sowie 50 % geringere Logistik- und Installationskosten im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen
- Einfach zu installieren – Schnelle Montage und einfache Konfiguration durch ABB Ability™ Cloud-Anbindung und standardmäßigen drahtlosen „Wireless“-Zugriff von jedem mobilen Gerät
- Maximale Designflexibilität – 6 MPPT und breiter Eingangsspannungsbereich
- Combiner-loses Design – integrierte DC/AC-Trennschalter, 24 String- Anschlüssen, Sicherungen und Überspannungsschutz. Keine zusätzlichen Anschlusskästen erforderlich
- Intelligente Kommunikation – Proaktive Überwachung und Steuerung der Solaranlage durch ABB Ability™. Inbetriebnahme und Überwachung aller Wechselrichter über handelsübliche Smartphone-Geräte
- Hohe Zuverlässigkeit – Durch umfassende Testverfahren und modernes Kühlkonzept
Für mehr Informationen: Link

Erprobte PVS980 Zentral-Wechselrichter
Niedrigste Stromgestehungskosten für multi-Megawatt Freiflächenanlagen
Für Solargroßkraftwerke bietet ABB den PVS980 mit Leistungsklassen von 1818 bis 2300 kVA mit 1500 V DC. Der PVS980 ist optimiert für kosteneffiziente, multi-Megawatt PV-Kraftwerke. Mit hohen Eingangsspannungen, hohem Wirkungsgrad, erprobten Komponenten und einem modularen Design sichern ABB PVS980 Zentral-Wechselrichter einen schnellen Return on Investment.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Sehr gute Gesamt-Performance: Hoher Wirkungsgrad und geringer Eigenenergieverbrauch, ein zuverlässiges, robustes Design und optimales Maximum Power-Point-Tracking (MPPT)
- Lange Lebensdauer: Innovatives Kühlkonzept mit robustem, outdoor-fähigem IP66 Edelstahlgehäuse reduziert Wartungskosten und sichert höchste Leistung auch unter extremen Umgebungsbedingungen
- Einfache Wartung: Industrielles Design und modulare Plattform
Für mehr Informationen: link

PVS980-CS Compact Skid Lösung
Schlüsselfertige, Plug-and-Play-Lösung für internationale Märkte mit Leistungsklasse bis 4,6 MW
Das ABB Compact Skid ist eine kompakte Plug-and-Play-Lösung für große Solarkraftwerke. Die Lösung ist vertikal integriert und beinhaltet alle elektrischen Komponenten für eine schnelle Anbindung der PV-Anlage an das elektrische Mittelspannungsnetz. Alle Komponenten dieser Lösung stammen aus dem ABB Produktportfolio und werden durch das weltweite ABB Servicenetzwerk abgedeckt.
Kernvorteile:
- Eine Lösung mit Gesamtleistung bis zu 4,6 MVA bei gleichzeitig kleiner Aufstellfläche und niedriger Höhe. Ideal für den kosteneffizienten See-Transport in einem 40-Fuss High-Cube-Container
- Erprobte, zuverlässige Technologie mit robustem Design für herausragende Belastbarkeit in der Außenaufstellung
- Echte Plug-and-Play-Lösung mit höchster Effizienz und integriertem Hilfsspannungsversorgungssystem
Für mehr Informationen: Link

PVS980-58BC bi-direktionaler Wechselrichter
Für große netzgekoppelte Energiespeicheranwendungen
Verfügbar mit Leistungsklassen von 1454 kVA bis 2300 kVA. Hohe DC-Eingangsspannung, hoher Wirkungsgrad, erprobte Komponenten und modulares Design, geeignet für Außeneinsatz.
Highlights:
- Hohe DC Eingangsspannung bis 1.500 V DC zur Systemkosten-Minimierung
- Voller 4-Quadranten-Betrieb mit Wirk- und Blindleistungseinspeisung
mit erweiterten Netzstützungsfunktionen
- Herausragende Robustheit und Langlebigkeit bei Außenaufstellung
- Kompaktes, modulares Design
- In sich geschlossenes Kühlsystem auch für extreme Umgebungsbedingungen
- Komplettes Angebot industrieller Datenkommunikation inklusive Fernüberwachung
Für mehr Informationen: Link

Neuer optimierter DC-Lasttrennschalter für 1.500 V DC Solarapplikationen
Verbesserte Systemeffizienz
Die neue Baureihe der OTDC Lasttrennschalter für den Strombereich von 315 bis 500 A bietet als erste auf dem Markt eine vollständig optimierte Lösung für den DC-seitigen Schutz von Photovoltaikkraftwerken (sowohl nach IEC- als auch 320-400 A UL-Standard).
Optimierung bringt Vorteile:
- Bis zu 30 % kleiner als herkömmliche Lösungen
- Reduzierung von Schaltverlusten um bis zu 35 % für bessere Systemeffizienz
- Kürzere Installationszeiten, da zwei Strings für 1.500 V DC oder drei Strings für 1.000 V DC an nur einem Schalter betrieben werden können
Für mehr Informationen: link

Neue Kompaktleistungsschalter Tmax PV für Solarkraftwerke
Mit ABB einen Schritt voraus
Die Baureihe der Kompaktleistungs- und Lasttrennschalter Tmax PV ist die zuverlässige, effiziente und kosteneffektive Ein-Marken-Lösung für Photovoltaikanwendungen.
ABB ergänzt ihr PV-Sortiment mit dieser Produktreihe gemäß UL- und IEC-Standard für bis zu 1.500 V DC und 800 V AC. Das Angebot umfasst nun Kompaktleistungs- sowie Lasttrennschalter für 1.500-V-Installationen mit Nennströmen bis 1.200 A nach UL 489B Standard.
Für Systeme mit Stringwechselrichtern bietet das Tmax-PV-Sortiment Leistungsschalter für bis zu 800 V AC, die als erste in der Branche gemäß UL 489 Spezifikation geprüft sind und die Norm IEC 60947-2 erfüllen.
Für mehr Informationen: link

Offene Leistungsschalter Emax 2 bis 900 V AC
Leistungsfähige und zuverlässige erneuerbare Energie
Der neue Emax 2/E9 ist eine multifunktionale Plattform für das Management modernster Energieerzeugungsanlagen wie neueste Windkraft- und Solaranlagen.
Die Leistungsschalter Emax 2/E9 von ABB sind in der Lage, jegliche Art von Wind- oder Solaranlagen effektiv zu steuern – und das mit höchster Verfügbarkeit und Servicekontinuität. Mit der derzeit auf dem Markt höchsten Leistungsfähigkeit von bis zu 900 V ist Emax 2/E9 bestens für den Einsatz in Anwendungen mit Spannungsbereichen bis 690 V geeignet.
Für mehr Informationen: link

MGS100 integrierte Microgrid-Lösung
Zugang zu zuverlässiger Energieversorgung für Gemeinden und Gewerbebetriebe
MGS100 vereint alle benötigten Komponenten für ein stabiles Microgrid in einem einzigen Gerät und optimiert die zuverlässige Stromversorgung auf effizienteste Weise.
Das integrierte System kann die Stromversorgung für entlegene Dörfer sichern, die nicht an das Hauptstromnetz angeschlossen sind. Oder es stellt zuverlässige Notstromversorgungen für kleine gewerbliche und industrielle Betriebe sicher, die nur über eine unsichere Netzversorgung verfügen.
Das MGS100 System besteht aus einem integrierten Solar- und Batteriewechselrichter mit zusätzlichem AC-Eingang. Es kann entweder Biokraftstoff, einen Dieselgenerator oder sogar einen bestehenden Netzanschluss in den Energiemix des Microgrids einbinden.
Für mehr Informationen: link

ABB Solar Care
Gesicherter Return of Investment über die gesamte Lebensdauer der Solaranlage
ABB Solar Care ist ein Servicevertragsangebot mit pauschaler Servicegebühr für planbare jährliche Kosten, der die Investition einer Solaranlage über die gesamte Lebensdauer absichert. Das Serviceprogramm beinhaltet modulare Dienstleistungen für bis zu 20 Jahre an zuverlässigem und planbarem Service von Wechselrichtern. ABB garantiert die Verfügbarkeit von Ersatzteilen über die komplette Vertragslaufzeit - abgesichert durch die langjährige Erfahrung im Life Cycle Management und Obsoleszenz-Management.
Hauptvorteile:
- Präventive und korrektive Wartung inklusive
- Keine Überraschungen: garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen, kein Obsoleszenzrisiko
- Zusätzliche Optionen wählbar zur Erweiterung des Servicepakets um garantierte Reaktionszeiten und Verfügbarkeitsgarantien
- Trainings-Programm mit Zertifizierung für gesichertes Wissen und die Sicherheit der Servicetechniker
ABB Solar Care ist verfügbar für die Produktfamilien PVS800, PVS980, PVS-100/120, PVS-175.