Niessen te acompaña también en todas las actividades del exterior, aportando a tu casa inteligente seguridad, eficiencia, confort y, cómo no, diseño.
Visita nuestra Smart Home (Jardín trasero - Soluciones Smart Home | ABB) y consulta los productos que Niessen pone a tu disposición para el exterior de la vivienda, garantizando la máxima comodidad, seguridad, eficiencia y diseño.
Seguridad
El jardín o la terraza, como elementos fronterizos entre nuestras costumbres privadas y el acceso al público necesitan convertirse en espacios protectores que garanticen al mismo tiempo la privacidad y la seguridad. Por eso, Niessen ofrece un amplio abanico de detectores de presencia y movimiento para techos o paredes. Son compatibles con luminarias LED y alcanzan los máximos ángulos de detección, evitando cualquier tipo de intrusión no deseada. Además, se pueden combinar con el encendido de las luces o con la activación de alarmas, lo que maximiza la disuasión.
Las persianas venecianas, toldos, cortinas o puertas enrollables también actúan como barreras respecto al exterior, y son elementos fácilmente controlables para proteger el hogar tanto desde los interruptores convencionales de Sky Niessen como mediante la domótica más sencilla de ABB-free@home®:
- Podemos programar el horario y los tiempos de apertura y cierre para que se adecúen a nuestras rutinas habituales.
- Durante el periodo vacacional cuando la vivienda queda vacía, se pueden generar escenas que simulen presencia, como levantar las persianas a una hora determinada por la mañana o bajarlas por la noche, encender luces a distintas horas como si estuvieras en casa.
Eficiencia
A pesar de que el verano nos trae los días más largos y luminosos del año, no debemos olvidarnos de minimizar el consumo energético. Para ser eficientes durante este periodo, podemos instalar la estación meteorológica ABB-free@home® que nos ofrece múltiples ventajas en cuanto a la eficiencia:
- El sistema registra las condiciones climatológicas exteriores (luminosidad, temperatura, lluvia, viento…) y, en consecuencia, ajusta de la manera más eficiente posible las persianas, la iluminación o la climatización.
- La inclinación de las lamas de las persianas o cortinas se adapta para que, de forma automática, se pueda aprovechar la máxima luz posible y ahorrar en el consumo energético.
- También el riego del jardín es programable a través del control domotizado de la vivienda. Podemos fijar rutinas de horarios, limitar las zonas de riego, ajustar la cantidad de agua… y, por ello, optimizar y minimizar el consumo.
Comodidad
ABB-free@home® permite controlar de forma intuitiva todas las funciones del hogar desde todo tipo de dispositivos (tablet, smartphone o portátil). Esto maximiza el confort y lo traslada a un solo clic de distancia por lo que, gracias a su sencillez, está disponible para cualquier miembro de la familia.
Encender las luces de la terraza, apagarlas, ajustar su luminosidad, abrir las persianas, bloquear la puerta del garaje, permitir el acceso sólo a personas determinadas o en un periodo de tiempo concreto, activar el riego, cerrar el toldo según la intensidad del viento, conectar el sistema de sonido sólo en elexterior, … cualquier actividad es posible con sólo pulsar un botón o dispositivo móvil.
Nunca ha sido tan fácil controlar la vivienda desde el móvil como hasta ahora con la ABB-free@home® app Next.
Esta aplicación permite la programación y el funcionamiento del sistema ABB-free@home® desde cualquier dispositivo: persianas, luces, calefacción, aire acondicionado, escenas, programaciones horarias, dispositivos Philips Hue o Sonos…
Diseño
El exterior de la casa, el sótano o el garaje, con condiciones ambientales adversas o de gran humedad, también pueden acoger mecanismos estéticos y totalmente integrados con la ambientación del jardín. La serie de mecanismos estancos de Zenit es ideal porque gracias a sus cajas de empotrar o zócalos de superficie, cualquier tipo de funcionalidad (interruptor, enchufe, tomas multimedia…) puede ser instalada, garantizando el máximo grado de protección IP contra el agua (IP55 e IP40), así como una alta resistencia contra impactos, agentes químicos e intemperie.
Adicionalmente, el alumbrado de los balizados sirve para iluminar, orientar y señalar los caminos de entrada, los accesos o los senderos, pero también para generar un ambiente nocturno agradable mediante una luminosidad sutil y discreta.
Visita nuestra Smart Home (Jardín trasero - Soluciones Smart Home | ABB) y consulta los productos que Niessen pone a tu disposición para el exterior de la vivienda, garantizando la máxima comodidad, seguridad, eficiencia y diseño.