À première vue, l’appareillage et les armoires de commutation de basse tension peuvent sembler être deux variantes d’un même équipement : de grands ensembles électriques qui reçoivent l’énergie et la distribuent là où elle doit aller. En pratique, ils sont toutefois conçus pour des fonctions différentes.
Une armoire de commutation de basse tension est souvent le choix approprié lorsqu’un bâtiment doit assurer une distribution sécuritaire et efficace à partir d’un point de service principal vers des circuits en aval. L’appareillage entre en jeu lorsque les enjeux sont plus élevés, par exemple en présence d’exigences critiques de continuité de service, de niveaux de défaut plus élevés, de protection coordonnée ou de maintenance sans interruption des circuits adjacents.
Cet article présente la différence concrète entre l’appareillage et les armoires de commutation de basse tension, notamment les normes applicables, les types de disjoncteurs, la construction, les tensions et courants nominaux, la résistance aux défauts, les applications courantes ainsi que les contextes où chacun s’intègre dans une installation commerciale ou industrielle au Canada.
Qu’est-ce que l’appareillage?

Lorsqu’un défaut électrique survient dans une installation stratégique, l’appareillage fait la différence entre un arrêt contrôlé et une défaillance en chaîne du système. Ces unités constituent un ensemble de dispositifs de commutation et de protection conçus pour commander, protéger et isoler des circuits électriques. Elles sont conçues pour des environnements où la fiabilité, la gestion des défauts et la continuité de service sont non négociables, et on les retrouve donc couramment dans les centres de données, les grandes installations manufacturières et les sous-stations du service public.
Une caractéristique essentielle de l’appareillage est sa construction compartimentée. Chaque disjoncteur est physiquement isolé des barres omnibus et des composants adjacents par des barrières internes. Cela limite la propagation de tout défaut à une seule section, réduit le risque d’arc électrique et permet une protection coordonnée, de sorte que les équipes peuvent isoler uniquement le circuit touché pendant que le reste du système demeure sous tension. Les appareillages sont conçus pour résister à des courants de défaut pendant un maximum de 30 cycles électriques, ce qui laisse le temps aux systèmes de protection coordonnés de se déclencher de manière sélective.
L’appareillage utilise des disjoncteurs de puissance montés individuellement, testés selon la norme UL 1066. Il s’agit de disjoncteurs amovibles, ce qui signifie qu’un technicien peut retirer et entretenir un disjoncteur sans interrompre l’alimentation des circuits adjacents. Il s’agit d’une caractéristique critique pour les installations où tout temps d’interruption n’est pas envisageable.
Les disjoncteurs intègrent des fonctions de protection automatique, avec une possibilité de commande manuelle lorsque les opérateurs doivent intervenir directement. En pratique, cela signifie que les équipes de maintenance peuvent procéder à des essais ou au remplacement des disjoncteurs pendant que l’installation demeure en service.
L’appareillage à basse tension est conçu conformément aux normes CSA C22.2 no 31, UL 1558 et IEEE C37.20.1, lesquelles couvrent les équipements homologués jusqu’à 1 000 VCA, bien que la majorité des installations canadiennes fonctionnent à 600 V ou moins. Pour des applications à plus forte demande, l’appareillage à moyenne tension étend cette capacité aux systèmes pouvant atteindre 38 kV.
Au Canada, l’appareillage à basse tension ReliaGear d’ABB offre des intensités nominales des barres omnibus principales allant de 2 000 A à 8 000 A, avec des disjoncteurs à construction ouverte SACE Emax, ainsi que des options comme l’appareillage MNS pour des configurations à boîtier métallique.
Qu’est-ce qu’une armoire de commutation de basse tension?

La plupart des bâtiments commerciaux au Canada, qu’il s’agisse de bureaux, de complexes commerciaux ou de tours résidentielles, assurent la distribution de l’énergie au moyen d’une armoire de commutation de basse tension.
Une armoire de commutation de basse tension est un ensemble autonome qui reçoit généralement l’alimentation d’une source unique et la répartit vers plusieurs circuits en aval. Dans certaines configurations particulières, comme les configurations principal–liaison–principal, l’alimentation peut provenir de plusieurs sources. Dans tous les cas, une armoire de commutation de basse tension constitue le choix standard lorsqu’une distribution de l’énergie est requise, mais que des conditions de défaut extrêmes sont peu probables.
Contrairement à l’appareillage, les armoires de commutation de basse tension sont généralement accessibles par l’avant par défaut, l’accès arrière étant possible selon la configuration. Leur construction est plus simple, avec moins de barrières internes, ce qui permet une empreinte physique plus compacte et un coût d’installation plus faible.
Elles peuvent utiliser des disjoncteurs montés en groupes, généralement à boîtier moulé (UL 489) ou à boîtier isolé, qui sont soit fixes, soit enfichables, plutôt que compartimentés individuellement. Les disjoncteurs à construction ouverte sont également largement utilisés comme disjoncteurs principaux (ou commutateurs principaux), assurant la commande principale de toute l’alimentation électrique de l’installation.
Conformes aux normes UL 891 et CSA C22.2 no 244, les armoires de commutation de basse tension sont homologuées jusqu’à 600 V, avec des capacités de barres omnibus allant jusqu’à 6 000 A. Elles sont conçues pour interrompre rapidement les défauts, en supportant généralement les courants de défaut pendant seulement 3 cycles, plutôt que de les soutenir à des fins de coordination. Cela les rend particulièrement adaptées aux applications comportant des exigences standards de distribution de l’énergie.
Les armoires de commutation de basse tension modernes intègrent souvent des fonctions de comptage, de protection contre les surtensions ainsi que des configurations en entrée de service. Par exemple, les armoires de commutation de basse tension ReliaGear d’ABB utilisent des disjoncteurs enfichables SACE Tmax XT et peuvent également intégrer des disjoncteurs à construction ouverte SACE Emax pour des applications à plus haut rendement au-delà de 1 200 A.
Différences entre l’appareillage et les armoires de commutation de basse tension
Normes et essais
Les normes qui encadrent l’appareillage et les armoires de commutation de basse tension reflètent une différence importante quant au niveau de rendement attendu. L’appareillage est soumis à des essais de résistance aux courants de défaut sur 30 cycles, à des essais thermiques pour toutes les valeurs nominales des barres omnibus, ainsi qu’à sept essais de production obligatoires avant que l’équipement ne quitte l’usine, ce qui signifie qu’il a été validé pour fonctionner dans des conditions de défaut supérieures.
Les armoires de commutation de basse tension doivent satisfaire aux normes de sécurité reconnues UL 891 et CSA C22.2 no 244, et sont soumises à un essai minimal de résistance aux courants de défaut de 3 cycles ainsi qu’à trois essais de production obligatoires. Pour la plupart des applications commerciales, cela est tout à fait approprié.
|
Appareillage |
Armoire de commutation de basse tension |
|
|
Norme principale |
UL 1558 |
UL 891 |
|
Norme de conception |
IEEE C37.20.1 |
NEMA PB-2 |
|
Certification canadienne |
CSA C22.2 no 31 |
CSA C22.2 no 244 |
|
Essai de résistance aux courants de défaut |
30 cycles |
3 cycles |
Types de disjoncteurs et montage
Les caractéristiques des disjoncteurs déterminent en grande partie les différences de coût, d’encombrement et de rendement entre les deux types d’équipement.
|
Disjoncteur de puissance |
Disjoncteur à boîtier isolé |
Disjoncteur à boîtier moulé |
|
|
Norme |
UL 1066 |
UL 489 (p. ex. disjoncteurs à boîtier isolé SACE Tmax XT d’ABB) |
UL 489 (p. ex. disjoncteurs à boîtier moulé SACE Tmax XT d’ABB) |
|
Calibre typique |
100 % |
80 % ou 100 % |
80 % |
|
Montage |
Individuel, amovible |
Fixe ou amovible |
Monté en groupe, fixe ou enfichable |
|
Facilité d’entretien |
Conçu pour être entretenu et maintenu dans le temps |
Facilité d’entretien limitée selon la conception |
Généralement remplacé plutôt que réparé |
|
Utilisé |
Appareillage et armoires de commutation de basse tension (principal) |
Armoires de commutation de basse tension (principal) |
Armoires de commutation de basse tension (dérivation) |
|
Comportement en cas de défaut |
Peut supporter jusqu’à 30 cycles |
Déclenchement immédiat |
Déclenchement immédiat |
L’appareillage et les armoires de commutation de basse tension utilisent tous deux des disjoncteurs de puissance (UL 1066) pour les applications exigeantes, notamment comme disjoncteur principal dans une armoire de commutation de basse tension et comme disjoncteurs de ligne d’alimentation pour la distribution. Ils sont calibrés à 100 %, ce qui signifie qu’ils peuvent fonctionner en continu à leur courant nominal maximal sans déclenchement. Les disjoncteurs calibrés à 80 % ne peuvent être utilisés à leur pleine capacité nominale (c.-à-d. à 100 %) que si la charge dure moins de 3 heures; pour un fonctionnement continu, les systèmes doivent être dimensionnés à 80 %.
Ces disjoncteurs de puissance sont montés individuellement dans des compartiments distincts et présentent une conception amovible qui permet d’effectuer des travaux de maintenance et des essais sans mettre hors tension les circuits adjacents. Leur déclenchement instantané peut être désactivé afin de permettre une protection coordonnée, et ces disjoncteurs peuvent supporter et laisser passer un défaut pendant jusqu’à 30 cycles.
Les armoires de commutation de basse tension utilisent également des disjoncteurs à boîtier moulé (UL 489) ou à boîtier isolé, lesquels sont remplacés plutôt que réparés lorsqu’ils atteignent la fin de leur durée de vie. La plupart sont calibrés à 80 %, montés en groupe et de conception fixe ou enfichable. Ils déclenchent également immédiatement en cas de défaut important, sans délai intentionnel.
Les conceptions de disjoncteurs enfichables dans les armoires de commutation de basse tension modernes (comme celles de la gamme ReliaGear d’ABB) permettent l’installation sur le terrain et le repositionnement sur la colonne de barres omnibus. Cela réduit en partie l’écart de flexibilité d’installation entre les deux types de produits pour les projets ayant des exigences de continuité de service modérées.
Construction et résistance aux courants de défaut
La résistance aux courants de défaut désigne la durée pendant laquelle un équipement peut supporter en toute sécurité un court-circuit avant que les dispositifs de protection n’interrompent le courant. Lors des essais, cette mesure est exprimée en cycles électriques, où 1 cycle équivaut à 1/60 de seconde.
Une résistance aux courants de défaut de 30 cycles signifie que l’équipement peut supporter un courant de défaut pendant environ une demi-seconde, soit suffisamment longtemps pour permettre aux systèmes de protection coordonnée de repérer et d’isoler le circuit touché avant le déclenchement.
L’appareillage y parvient grâce à sa conception compartimentée. Des barrières physiques entre chaque disjoncteur et le système de barres omnibus contiennent l’énergie de défaut et limitent la propagation de l’arc électrique, ce qui permet à l’équipement de supporter des courants de défaut pendant 30 cycles, le temps que les systèmes de protection agissent.
Les armoires de commutation de basse tension ne comportent pas de barrières internes. Leur conception privilégie la compacité et la rentabilité plutôt qu’une tenue prolongée aux défauts, supportant des courants de défaut de 3 cycles. Pour la plupart des bâtiments commerciaux, ces caractéristiques sont appropriées.
Tensions et courants nominaux
L’appareillage et les armoires de commutation de basse tension couvrent tous deux la plage basse tension utilisée dans la plupart des bâtiments commerciaux et industriels au Canada. Dans cette zone de recouvrement, le choix ne dépend que rarement de la tension; il repose généralement sur les exigences de continuité de service, les niveaux de courant de défaut et la stratégie de maintenance.
L’appareillage à basse tension couvre jusqu’à 1 000 VCA, la plupart des installations fonctionnant à 600 V ou moins, et supporte au maximum 8 000 A. L’appareillage à moyenne tension étend ces capacités jusqu’à 38 kV.
Les armoires de commutation de basse tension sont limitées à 600 V et à une intensité nominale maximale des barres omnibus de 6 000 A.
Coût
L’appareillage peut être plus dispendieux qu’une armoire de commutation de basse tension. Ce prix reflète sa construction plus robuste, sa compartimentation, ses disjoncteurs amovibles, ainsi que les exigences plus élevées en matière d’essais et de rendement auxquelles il doit répondre.
Les armoires de commutation de basse tension offrent une solution plus économique lorsque ces niveaux de rendement ne sont pas requis. Tout est une question de calibrage. Surdimensionner l’appareillage dans des installations commerciales standards peut entraîner des coûts inutiles sans avantage réel, alors que sous-dimensionner une armoire de commutation de basse tension dans un environnement à forts courants de défaut et à haute continuité de service peut créer de véritables risques pour la fiabilité et la sécurité. Un ingénieur en électricité qualifié devrait contribuer à déterminer le choix approprié.
Appareillage et armoire de commutation de basse tension : quand utiliser chacun
Quand choisir l’appareillage
L’appareillage est le choix privilégié lorsque la continuité de service et la gestion des défauts sont critiques. Les hôpitaux et les installations de fabrication en continu y ont couramment recours, car toute interruption non planifiée entraîne des conséquences immédiates sur le plan opérationnel, financier ou de la sécurité.
Les disjoncteurs amovibles de l’appareillage permettent aux équipes de maintenance d’entretenir chaque disjoncteur sans mettre hors tension les circuits adjacents, ce qui est essentiel dans les opérations continues. Les systèmes de protection coordonnée, rendus possibles par la résistance aux courants de défaut de 30 cycles de l’appareillage, permettent une isolation précise des défauts plutôt que le déclenchement de l’ensemble du système de distribution.
Toute application en moyenne tension supérieure à 600 V requiert également de l’appareillage, de même que tout système spécifiant des disjoncteurs calibrés à 100 % pour un fonctionnement continu à plein rendement.
Quand une armoire de commutation de basse tension est le bon choix
Les armoires de commutation de basse tension conviennent à la plupart des bâtiments commerciaux et aux installations industrielles légères. On les retrouve dans les bureaux, les commerces de détail, les immeubles à usage mixte et les installations manufacturières standards, où la continuité de service est importante sans être critique. Les centres de données privilégient de plus en plus les armoires de commutation pour leurs avantages en termes de prix et de délais d'approvisionnement.
Les armoires de commutation de basse tension constituent le choix standard pour les entrées de service, où l’alimentation entre directement dans le bâtiment depuis le service public. Les solutions comme ReliaGear CompaXT d’ABB sont conçues spécifiquement pour répondre aux exigences canadiennes en matière d’entrée de service, notamment avec la prise en charge du comptage du service public ainsi que la certification CSA et le marquage cUL (équivalence CSA C22.2 no 244).
Pour les projets soumis à des contraintes budgétaires, à un espace au sol limité et à des exigences de fiabilité standards, les armoires de commutation de basse tension offrent une solution pratique et éprouvée.
Où s’intègrent les panneaux de distribution?
Les panneaux se situent en aval de l’appareillage et des armoires de commutation de basse tension dans la hiérarchie de distribution électrique. Dans une installation typique, l’appareillage ou une armoire de commutation de basse tension assure la distribution principale (et souvent secondaire), tandis que les panneaux servent à distribuer l’énergie vers les circuits de dérivation individuels, comme l’éclairage ou les unités de CVC. Certains panneaux de distribution sont intégrés à la gamme d'armoires de commutation. Les panneaux sont généralement homologués jusqu’à 1 200 A et conformes aux normes UL 67 et CSA C22.2 no 29. Ils constituent un complément à l’appareillage et aux armoires de commutation de basse tension, soit un autre élément de l’ensemble du système, et non un substitut.
Guide de décision rapide
Le choix entre appareillage et armoires de commutation de basse tension dépend souvent des exigences de l’application, des besoins de fiabilité et du budget. De nombreuses installations modernes utilisent une combinaison des deux.
Si votre projet implique… | Envisagez… |
Continuité de service essentiel (hôpitaux, centres de données) | Appareillage ou armoire de commutation de basse tension avec disjoncteurs amovibles, selon les exigences de fiabilité |
Applications en moyenne tension (au-delà de 600 V) | Appareillage |
Besoin de maintenance sans arrêt complet | Appareillage ou armoire de commutation de basse tension avec disjoncteurs amovibles |
Environnements à forts courants de défaut | Appareillage (résistance de 30 cycles) |
Bâtiments commerciaux standards et bureaux | Armoire de commutation de basse tension |
Entrée de service / comptage du service public | Armoire de commutation de basse tension |
Projets sensibles au budget avec des exigences de fiabilité standards | Armoire de commutation de basse tension |
Industrie légère / fabrication | Armoire de commutation de basse tension ou appareillage, selon les exigences de continuité de service |
Tableau comparatif : appareillage et armoire de commutation de basse tension
Le tableau ci-dessous présente une comparaison générale entre l’appareillage et les armoires de commutation de basse tension, en mettant en évidence les principales caractéristiques et les valeurs nominales.
|
Caractéristique |
Appareillage |
Armoire de commutation de basse tension |
|
Normes |
CSA 22.2 31 / UL 1558 / IEEE C37.20.1 |
UL 891 / CSA C22.2 no 244 |
|
Type de disjoncteur |
Disjoncteurs de puissance (UL 1066) |
À boîtier moulé / à boîtier isolé (UL 489 et UL 1066) |
|
Montage des disjoncteurs |
Montage individuel, amovible |
Monté en groupe, fixe ou enfichable, amovible |
|
Résistance aux courants de défaut |
30 cycles |
3 cycles |
|
Tension nominale |
Jusqu’à 1 000 VCA. (basse tension); jusqu’à 38 kV (moyenne tension) |
Jusqu’à 600 V |
|
Intensité nominale maximale des barres omnibus |
Jusqu’à 8 000 A (basse tension) |
Jusqu’à 6 000 A |
|
Barrières internes |
Requises entre les compartiments |
Non requises |
|
Accès |
En avant et en arrière |
Avant standard, arrière optionnel |
|
Facilité d’entretien des disjoncteurs |
Réparable, amovible |
Remplacement (boîtier moulé) ou facilité d’entretien limitée (boîtier isolé) |
|
Coût relatif |
Plus élevé |
Plus faible |
|
Applications typiques |
Hôpitaux, centres de données, installations manufacturières, services publics |
Bâtiments commerciaux, bureaux, commerces de détail, industrie légère, centres de données |
Normes canadiennes et considérations relatives au Code
L’appareillage et les armoires de commutation de basse tension doivent tous deux satisfaire aux exigences canadiennes d’homologation. Les armoires de commutation de basse tension sont homologuées selon la norme CSA C22.2 no 244, tandis que les ensembles d’appareillages à basse tension sont conformes à la norme CSA C22.2 no 31. Les armoires de commutation peuvent également porter la certification cUL, largement acceptée partout au Canada puisque les deux normes sont harmonisées. Ce n’est pas le cas de l’appareillage.
Les exigences d’installation sont régies par le Code canadien de l’électricité (CCE), qui prescrit les dégagements de travail appropriés, la mise à la terre, la liaison, ainsi que l’étiquetage relatif aux risques d’arc électrique.
Les exigences peuvent également varier selon la province et selon l’autorité compétente (AHJ), soit l’organisme chargé de faire appliquer les normes de sécurité électrique à l’échelle locale. Il est essentiel de vérifier que tout l’équipement spécifié est conforme aux normes CSA ou cUL applicables dans votre province et que l’installation est réalisée par un électricien agréé.
Choisir le bon équipement pour votre installation
L’appareillage et les armoires de commutation de basse tension jouent tous deux un rôle essentiel dans la distribution de l’énergie, mais ils sont conçus pour répondre à des niveaux de rendement et de fiabilité différents.
L’appareillage est conçu pour les environnements où la tolérance aux pannes, la disponibilité, la facilité d'entretien et la protection coordonnée sont indispensables. Les armoires de commutation, quant à elles, couvrent un vaste éventail d’applications commerciales et industrielles légères où un rendement de distribution standard est suffisant et où la rentabilité est un facteur important.
De nombreuses installations utilisent une combinaison des deux, en appliquant chaque solution là où elle est la plus appropriée au sein du système de distribution. Consultez un ingénieur ou entrepreneur électricien qualifié afin de déterminer l’équipement le mieux adapté à votre projet.
ABB soutient les deux approches au Canada, avec de l’appareillage offert pour les applications critiques et des armoires de commutation de basse tension pour la distribution commerciale et industrielle légère.
Découvrez les solutions d’armoires de commutation de basse tension et d’appareillage d’ABB au Canada pour trouver la solution la mieux adaptée à votre projet.


Questions fréquentes
Les appareillages et les armoires de commutation de basse tension peuvent-ils être utilisés ensemble dans une même installation?
Oui, et c’est souvent le cas. De nombreuses installations utilisent l’appareillage au niveau de la distribution principale et des armoires de commutation de basse tension en aval pour la distribution en dérivation. Cette combinaison permet d’équilibrer les exigences de fiabilité et les coûts d’installation.
L’appareillage est-il toujours plus coûteux qu’une armoire de commutation de basse tension?
Dans la plupart des cas, oui, l’appareillage est plus coûteux. Ce coût plus élevé reflète de véritables différences : construction plus robuste, compartimentation individuelle, disjoncteurs amovibles et exigences de certification plus strictes. Dans les installations où toute interruption non planifiée entraîne des coûts opérationnels ou financiers élevés, cet investissement se justifie facilement. Dans les applications commerciales standards, ce n’est généralement pas le cas.
Peut-on remplacer une armoire de commutation de basse tension par de l’appareillage lors d’une mise à niveau?
C’est possible, mais cela dépend de l’espace, du budget et des exigences du système. L’appareillage nécessite généralement plus d’espace et des contraintes d’installation différentes. Une analyse détaillée est nécessaire avant toute mise à niveau.
Quelle est la différence de durée de vie entre l’appareillage et une armoire de commutation de basse tension?
Les deux peuvent durer des décennies avec un entretien approprié. L’appareillage offre souvent une durée de service plus longue en raison de ses composants, notamment ses disjoncteurs amovibles, conçus pour la maintenance en service et la remise en état périodique. Les disjoncteurs à boîtier moulé des armoires de commutation de basse tension sont généralement remplacés plutôt que réparés, ce qui peut entraîner un renouvellement plus fréquent des composants.
Faut-il de l’appareillage pour un centre de données?
Pas nécessairement. Bien que l’appareillage ait traditionnellement été utilisé dans les centres de données pour sa forte résistance aux courants de défaut et sa fiabilité, les conceptions modernes d’armoires de commutation de basse tension ont réduit l’écart et peuvent désormais aussi répondre à de nombreuses applications de centres de données.
Des configurations avancées intégrant des disjoncteurs amovibles et des protections améliorées peuvent offrir une solution de rechange plus économique, avec des délais de livraison plus courts. Dans de nombreux cas, les installations utilisent une combinaison d’appareillages et d’armoires de commutation de basse tension, selon le niveau de criticité des différentes sections du système. Le bon choix dépend de facteurs tels que les exigences de continuité de service, les niveaux de courant de défaut, la stratégie de maintenance et le budget du projet.
Avertissement important
Cet article est destiné à des fins éducatives et d’information générale uniquement. Les travaux électriques doivent être réalisés par des électriciens agréés conformément aux codes et réglementations locaux. Consultez des professionnels qualifiés pour évaluer les besoins précis de votre installation système électrique.