Armoires de commutation ReliaGear®

Select Language
  • English
  • français

Armoires de commutation de basse tension électriques pour la distribution de puissance commerciale et industrielle

Les armoires de commutation de basse tension ReliaGear® offrent une approche plus sécuritaire, intelligente et durable de la distribution de puissance. Conçues pour une fiabilité maximale, ces armoires de commutation de basse tension électriques associent la technologie avancée de disjoncteurs d’ABB à une conception modulaire des composants afin de réduire les temps d’installation, d’accroître l’efficacité et d’améliorer la sécurité dans les installations industrielles et commerciales.

Les armoires de commutation de basse tension électriques distribuent la puissance de façon sécuritaire sur plusieurs circuits d’une installation, assurant une gestion énergétique efficace et fiable. En intégrant des disjoncteurs ou des fusibles de protection, les armoires de commutation de basse tension préviennent les surcharges des circuits à basse tension et assurent la sécurité des réseaux électriques.  Les armoires de commutation de basse tension intègrent également un interrupteur à énergie réduite (RELT), également désigné comme interrupteur d’entretien à réduction d’énergie (ERMS), interrupteur de mode d’entretien (MMS) ou interrupteur d’isolement/de sécurité. Cette fonction de sécurité offre un réglage alternatif en basse tension pour les travaux de maintenance, protégeant les ingénieurs contre les arcs électriques potentiels en réduisant de façon importante l’énergie disponible.

Les armoires de commutation de basse tension ReliaGear® intègrent des disjoncteurs de puissance SACE® Emax ou des disjoncteurs à boîtiers moulés SACE® Tmax® XT enfichables révolutionnaires, procurant un rendement, une maîtrise et une efficacité énergétique inégalés, pour une conception plus fiable et sécuritaire.

Les armoires de commutation de basse tension ReliaGear® combinent conception modulaire enfichable, simplicité des outils individuels et installation rapide des disjoncteurs pour permettre l’économie de temps, de main-d’œuvre et de coûts.

Les armoires de commutation de basse tension ReliaGear® sont proposées jusqu’à 6 000 A et 600 VCA. Les sections de distribution montées en groupe enfichables permettent l’installation de dispositifs, tels que des disjoncteurs et des dispositifs de protection contre les surtensions, n’importe où sur la colonne de barre omnibus.

Les armoires de commutation de basse tension ReliaGear® conviennent à tous les services publics canadiens et à toute autre région géographique avec des exigences de coffrets NEMA 1 et NEMA 3R.


ABB-ReliaGear-Switchboards-CTO-ETO-584x380-product-pages

Vous cherchez du soutien?

Contactez-nous

Notre offre

FAQs-image

Questions fréquentes



Qu’est-ce qu’une armoire de commutation de basse tension électrique (SWBD) et comment fonctionne-t-elle?
SWBD-thumbnail-1280x720-newsbank-

Une armoire de commutation de basse tension électrique est le point central où l’alimentation entrante est distribuée dans l’ensemble d’une installation. Elle achemine en toute sécurité l’électricité provenant d’une source principale vers plusieurs circuits, au moyen de disjoncteurs et de composants de commande pour protéger les équipements raccordés contre les défauts et les surcharges.


En quoi une armoire de commutation de basse tension diffère-t-elle d’un panneau de distribution ou d’un appareillage de commutation (SWGR)?
SBWD-vs-SWGR-1280-x-720-newsbank-article

Les principales différences concernent l’échelle et l’application. Les armoires de commutation de basse tension servent à distribuer et gérer de façon centralisée de grandes quantités d’énergie dans les installations commerciales et industrielles, tandis que les panneaux de distribution servent à des circuits en aval plus petits. De l’autre côté, l’appareillage de commutation est utilisé pour des systèmes à tension beaucoup plus élevée, comme ceux que l’on retrouve dans les centrales électriques ou dans les sous-stations, et comprend des dispositifs de protection et de commande plus avancés.

Par conséquent, il existe également des différences techniques et de conformité importantes. Les armoires de commutation de basse tension et les panneaux de distribution sont généralement construits selon les normes UL et CSA avec des configurations montées en groupe plus flexibles, tandis que l’appareillage de commutation est soumis à d’autres normes, comporte des exigences de code plus strictes, une construction physique plus grande et est testé pour résister à des conditions de défaut plus élevées.

Appareillage et armoires de commutation de basse tension : différence, fonction et cas d’utilisation

Lire le blogue

Dans quels secteurs utilise-t-on couramment les armoires de commutation de basse tension ReliaGear®?

Partout où vous devez amener l’alimentation sur un site – qu’il s’agisse d’une usine, d’un bâtiment, d’un centre de données ou d’un service public – les armoires de commutation de basse tension ReliaGear® d’ABB vous aident à le faire en toute sécurité tout en protégeant vos équipements.

 


Quelle est la différence entre les armoires de commutation de basse tension ReliaGear® et les armoires de commutation basse de tension traditionnelles?

Une marque de confiance pour des opérations sûres et intelligentes. Avec les armoires de commutation de basse tension ReliaGear®, la sécurité est davantage améliorée, soutenue par une conception modulaire enfichable qui simplifie l’installation et l’entretien, ainsi que par une technologie de disjoncteurs avancée pour un rendement et un contrôle améliorés.


Les armoires de commutation de basse tension ReliaGear® sont-elles certifiées selon les normes électriques canadiennes?

Oui. Les armoires de commutation de basse tension ReliaGear® sont conçues et testées pour répondre aux normes électriques canadiennes, y compris les exigences CSA pour les équipements de distribution électrique à basse tension. Les normes CSA C22.2 no 244 et UL 891 sont des normes harmonisées, suivant des exigences techniques, des méthodes d’essai et des critères de rendement similaires. Les armoires de commutation de basse tension ReliaGear® portent la certification cUL et sont rigoureusement vérifiées et inspectées afin d’assurer la conformité.

Des renseignements détaillés sur la certification se trouvent sur les pages de produits correspondantes.


Quelle est la différence entre les normes CSA C22.2 no 244 et no 31?

Ces normes s’appliquent à différents types d’équipements. Les normes CSA C22.2 no 244 couvrent en particulier les armoires de commutation de basse tension homologuées jusqu’à 1 000 V et constituent la norme appropriée pour les applications d’armoires de commutation de basse tension, tandis que la CSA C22.2 no 31 s’applique aux ensembles d’appareillages de commutation jusqu’à 46 kV. Si vous avez des doutes ou des questions sur les normes appropriées à utiliser, veuillez communiquer avec ABB et nous vous guiderons avec plaisir tout au long du processus. 

 


Rendez votre projet plus sécuritaire, intelligent et durable grâce à l’aide et aux conseils d’ABB.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui !
Select region / language