Select Language
  • English
  • français

Armoires de commutation ReliaGear® - CompaXT

CompaXT-Switchboards-1440x600-teaser-FR

Armoire de commutation avec branchement aux services publics

Les armoires de commutation compactes et efficaces de ReliaGear sont conçues pour des applications où l’espace est restreint sans compromettre le rendement.

L’armoire de commutation avec branchement aux services publics ReliaGear® CompaXT d’ABB est conçue particulièrement pour le marché canadien. Cette solution compacte combine un panneau de distribution électrique, un interrupteur de service principal, ainsi qu’un compteur pour les services publics dans une seule unité peu encombrante qui répond à une vaste gamme de besoins d’application.

En plus de ses délais rapides et de sa configuration aidée dans empower, ReliaGear® CompaXT d’ABB utilise une approche de configuration sur commande permettant au client de facilement combiner des sous-ensembles préfabriqués afin de bâtir l’armoire de commutation la plus compacte dans la série ReliaGear. 

 Les armoires de commutation sont envoyées directement à la fabrication dès qu'elles sont commandées, ce qui supprime le temps de conception technique, et les dessins sont immédiatement disponibles dans empower, ce qui accélère et simplifie le délai d'exécution du projet.

Points forts du CompaXT

  • Configurable. Compacte. Canadienne
  • Économise près de 40 % plus d’espace comparé à une armoire de commutation ReliaGear® ordinaire
  • Des délais deux fois plus rapides que les armoires de commutation conçues sur mesure (ETO)
  • Le processus de sélection simple permet d’éviter toute interaction avec l’ingénierie, de fabriquer immédiatement et de livrer plus rapidement
  • Offerts en soumission empower

Avantages

security-safety-icon2-390x195
Sécuritaires

Barre omnibus sécuritaire pour les doigts

Plug-in-smart-390x195
Intelligents

Disjoncteurs enfichables et installation avec un seul outil

energy-efficiency-icon-390x195
Durables

Connecteurs à ressort enfichables à longue durabilité

space-saving-icon-390x195
Économie d’espace

L'armoire de commutation le plus compact offert par ABB à ce jour

Caractéristiques

  • Colonne de barre omnibus sécuritaire pour les doigts améliorée qui répond aux normes IP20.
  • Disjoncteurs à technologie Bluetooth® intégrée en option pour programmer vos paramètres et vérifier les mesures directement à partir de votre téléphone intelligent.
  • La simplicité des outils individuels enfichables permet l’installation ou le remplacement rapide et simple de disjoncteurs sur le terrain.
  • Pour encore plus de flexibilité, les disjoncteurs peuvent être installés à n’importe quel endroit sur la colonne de barre omnibus.
  • Les portes à charnières permettent un accès rapide et pratique pour le câblage des disjoncteurs.
  • Les connecteurs enfichables pour disjoncteurs à ressort possèdent un placage assez durable pour résister aux insertions et aux retraits répétés.
  • Leurs joints boulonnés limités diminuent le nombre de potentiels branchements desserrés à vérifier et à resserrer.
  • Composants modulaires pour une installation simple, rapide et flexible.
  • Options de disjoncteur de ligne principal fixe et de disjoncteurs de ligne montés en groupe.
  • Technologie Bluetooth® intégrée en option pour régler les paramètres dans une zone sans arc.
  • Conception conforme à la norme sismique.

Spécifications techniques

  • Style armoire de commutation, enceinte de type NEMA 1 et NEMA 1 avec capot de protection anti-pluie.
  • 40 po L x 90 po H x 15 po P (1 016 mm x 2 286 mm x 381 mm) - section principale avec section de distribution.
  • 25 po L x 90 po H x 15 po ou 20 po P (635 mm x 2 286 mm x 381 ou 508 mm) - section de passe-fils à bus.
  • Il fonctionne à une tension maximale de 600 V avec un ampérage de 1 200 A avec résistance à la chaleur.
  • La valeur nominale de 80 % varie de 800 A à 1 200 A, tandis que la valeur nominale de 100 % varie de 800 A à 1 000 A.
  • L’entrée peut être un passe-câble ou un passe-fils à bus, avec le choix d’alimentation par le haut ou par le bas.
  • Accepte les câbles entrants en aluminium ou en cuivre.
  • La valeur nominale d’interruption KA maximale est de 50 kAIC.
  • La valeur nominale du neutre est de 100 % avec résistance à la chaleur.
  • Les dispositifs principaux ont une valeur nominale de 1 200 A, sont opérés manuellement et sont stationnaires.
  • Les accessoires des dispositifs principaux comprennent : UV*, ST* et des options d’installation sur place.
  • Compatible avec tous les grands fournisseurs de services publics au Canada et leurs dispositions relatives aux transformateurs.
  • Alimentation de circuit de dérivation – Tmax MCCB 15-600 A, inclus FB, XT1, XT2, XT4, et XT5.
  • Accessoires pour circuits de dérivation - UV*, ST* et options d’installation sur place.
  • Fixation des circuits de dérivation - 11 de chaque côté des colonnes de barres omnibus pour les disjoncteurs enfichables XT.
  • Passe-fils à barres omnibus d’une valeur nominale atteignant 90 °C.
  • Les accessoires offerts comprennent des plaques de remplissage pleines, des dispositifs de cadenassage et des cosses de charge.

Certifications, classifications et normes


  • Toutes les armoires de commutation d’ABB sont homologuées cUL conformément à la norme CSA C22.2 N° 244
  • UL 489 - Treizième édition - Disjoncteurs à boîtiers moulés, Commutateurs à boîtiers moulés et coffrets pour disjoncteurs
  • UL 891 Douzième édition - Armoires de commutation

Applications

  • Bâtiments commerciaux
  • Bureaux/bâtiments de vente au détail
  • Condos
  • Immeubles industriels légers
  • Installations de fabrication légères

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language