Select Language
  • English
  • français

Armoires de commutation ReliaGear® - EXcelerate

EXcelerate-1440x600-teaser

Un armoire de commutation à haut rendement conçu pour des applications avec de courts délais de livraison et avec une efficacité opérationnelle améliorée

Des délais de livraison rapides et une grande flexibilité avec plus de 5 000 options préconfigurées disponibles dans empower, ABB ReliaGear® – EXcelerate utilise une approche configurée sur commande qui permet au client de combiner facilement des sous-ensembles préfabriqués pour construire des armoires de commutation allant jusqu’à six sections grâce à l’option simplifiée EXcelerate dans empower.

Les armoires de commutation sont envoyés en fabrication au moment de la commande, ce qui élimine le temps de conception technique. Les dessins sont ainsi disponibles immédiatement dans empower, entraînant ainsi des délais d’exécution de projet plus rapides et plus simples.

Points forts d'EXcelerate

  • Délais deux fois plus rapides que les armoires de commutation conçus sur mesure
  • Plus de 5 000 configurations d'armoires de commutation de complexité faible à moyenne offertes
  • Les sous-ensembles réduisent les délais de cycle de projet
  • Le processus de sélection simple occasionne une absence d’interaction d’ingénierie, une fabrication immédiate ainsi qu'une livraison plus rapide
  • Offerts en soumission empower

Avantages

security-safety-icon2-390x195
Sécuritaires

Barre omnibus sécuritaire pour les doigts

Plug-in-smart-390x195
Intelligents

Disjoncteurs enfichables & installation avec un seul outil

energy-efficiency-icon-390x195
Durables

Connecteurs à ressort enfichables à longue durabilité

Caractéristiques

  • Colonne de barre omnibus sécuritaire pour les doigts améliorée qui répond aux normes IP20.
  • Disjoncteurs à technologie Bluetooth® intégrée en option pour programmer vos paramètres et vérifier les mesures directement à partir de votre téléphone intelligent.
  • La simplicité des outils individuels enfichables permet l’installation ou le remplacement rapide et simple de disjoncteurs sur le terrain.
  • Pour encore plus de flexibilité, les disjoncteurs peuvent être installés à n’importe quel endroit sur la colonne de barre omnibus.
  • Les portes à charnières permettent un accès rapide et pratique pour le câblage des disjoncteurs.
  • Les connecteurs enfichables pour disjoncteurs à ressort possèdent un placage assez durable pour résister aux insertions et aux retraits répétés.
  • Leurs joints boulonnés limités diminuent le nombre de potentiels branchements desserrés à vérifier et à resserrer.
  • Composants modulaires pour une installation simple, rapide et flexible.
  • Options de disjoncteurs fixes ou retirables.
  • Connectivité infonuagique, qui est une fonctionnalité optionnelle, avec comptage intégré qui permet la surveillance énergétique en temps réel.
  • Technologie Bluetooth® intégrée en option pour régler les paramètres dans une zone sans arc.
  • Mode opérationnel flexible (ATS, délestage des charges, etc.).
  • Conception conforme à la norme sismique.

Spécifications techniques

  • 1 200 à 4 000 A 3P 4W
  • 208Y/120, 480Y/277 et 600Y/347 V CA
  • Coffrets intérieurs et extérieurs (N1, N3R) • Interconnexion par barre omnibus en cuivre et en aluminium allant jusqu’à 100 kA
  • Disjoncteurs de distribution Tmax XT1 à XT7 (TMA et Ekip DIP, Touch pour XT7 1 200 seulement)
  • 100 % complets sur les modèles Tmax XT7 1 200 A Ekip Touch seulement
  • Largeur de section fixe (déterminée par l’ampérage) et profondeur (alignée sur l’avant et l’arrière)
  • SPD de type 1 et 2 optionnel, 125 kA et 200 kA monté individuellement
  • Compteur RGM optionnel, 2 200, 6 000, 6 010 et 7 000
  • Section simple divisée pour l'expédition
  • Entrée et sortie de câble comme option principale
  • Dispositifs d’alimentation Emax 2 montés individuellement (E2.2, E4.2 et E6.2)
  • Dispositif d’alimentation principal monté individuellement
  • Les sections de dispositif d’alimentation peuvent être raccordées au panneau de commutation EXcelerate existant

Certifications, classifications et normes


  • Tous les armoires de commutation d’ABB sont homologués cUL conformément à la norme CSA C22.2 N° 244
  • UL 50 Treizième édition - Coffrets pour équipement électrique, Considérations non reliées à l’environnement
  • UL 50E Deuxième édition - Coffrets pour équipement électrique, Considérations environnementales
  • UL 67 Treizième édition - Norme pour panneaux
  • UL 98 Quatorzième édition - Commutateurs sous coffrets et isolés
  • UL 489 - Treizième édition - Disjoncteurs à boîtiers moulés, Commutateurs à boîtiers moulés et coffrets pour disjoncteurs
  • UL 891 Douzième édition - Panneaux de commutation
  • UL 969 Cinquième édition - Norme pour systèmes de marquage et d'étiquetage
  • Code électrique national édition 2020
  • NEMA PB1 édition 2011 - Panneaux
  • NEMA PB2 édition 2011 - Panneaux de commutation de distribution isolés
  • IBC 2018 - Code international du bâtiment
  • CBC 2019 - Code californien du bâtiment
  • UL 1066 Quatrième édition - Norme pour disjoncteurs électriques CA et CC à basse tension utilisés dans des coffrets

Applications

  • Entrepreneurs
  • Distributeurs
  • Commercial
  • Institutionnel
  • Centres de données
  • Industriel léger

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language