Select Language
  • English
  • français

Armoires de commutation ReliaGear® - CTO/ETO

ABB-ReliaGear-Switchboards-CTO-ETO-1440x600-teaser

Configurés sur demande et conçus sur commande

Armoires de commutation ReliaGear® - Solutions CTO/ETO adaptées aux exigences spécifiques des projets, ce qui assure une flexibilité et une efficacité.

 

Armoires de commutation ReliaGear®  - Les solutions configurées sur commande et conçues sur commande sont créées dans le but de fournir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des projets. Avec une grande variété de configurations et d’options, ces panneaux de commutation garantissent la flexibilité et l’efficacité.

L’approche configurée sur commande entraîne des délais de livraison plus rapides en permettant la combinaison facile de sous-ensembles préfabriqués, alors que l’approche conçue sur commande offre des solutions complètement personnalisables adaptées pour répondre à des exigences spécifiques. Ces panneaux de commutation sont offerts en versions allant jusqu’à 6 000 A et 600 VCA avec différentes options de coffrets et des valeurs nominales d'interruption élevées.

 

    Avantages

    puzzle-icon-390x195
    Configurables

    Permettent de combiner facilement des sous-ensembles préfabriqués

    options-icon-390x195
    Personnalisables

    Solutions complètement adaptées aux exigences spécifiques des projets

    time-efficienty-icons-390x195
    Efficacité

    Processus simplifiés pour des délais d’exécution plus rapides

    Caractéristiques

    • Offerts en versions allant jusqu’à 6 000 A et 600 VCA.
    • Coffrets intérieurs et extérieurs (NEMA 1, NEMA 3R).
    • Valeurs nominales d'interruption élevées allant jusqu’à 150 kAIC.
    • Disponibles avec des sections de services publics autorisées par des services publics de premier plan partout au pays.
    • Composants modulaires pour une installation simple, rapide et flexible.
    • Options de disjoncteurs fixes ou retirables.
    • Connectivité infonuagique avec comptage intégré qui permet la surveillance énergétique en temps réel.
    • Technologie Bluetooth® intégrée pour régler les paramètres dans une zone sans arc.
    • Mode opérationnel flexible (ATS, délestage des charges, etc.).
    • Colonne de barre omnibus sécuritaire pour les doigts améliorée qui répond aux normes IP20
    2026_ABB_LINKEDIN-CARROUSEL_ATO-MULTISTACK_FR


    Dernières améliorations

    • Des diagrammes de basculement automatique (ATO) standards, intégrés au Emax2 pour une transition de soutien infaillible
    • Réduction de l’espace physique grâce à une configuration à multiples disjoncteurs dans une seule colonne

    Spécifications techniques

    • 1 200 à 4 000 A 3P 4W
    • 208Y/120, 480Y/277 et 600Y/347 V CA
    • Coffrets intérieurs et extérieurs (N1, N3R)
    • Interconnexion par barre omnibus en cuivre et en aluminium allant jusqu’à 100 kA
    • Disjoncteurs de distribution Tmax XT1 à XT7 (TMA et Ekip DIP, Touch pour XT7 1 200 seulement)
    • 100 % complets sur les modèles Tmax XT7 1 200 A Ekip Touch seulement
    • Largeur de section fixe (déterminée par l’ampérage) et profondeur (alignée sur l’avant et l’arrière)
    • SPD de type 1 et 2 optionnel, 125 kA et 200 kA monté individuellement
    • Compteur RGM optionnel, 2 200, 6 000, 6 010 et 7 000
    • Section simple divisée pour l'expédition
    • Entrée et sortie de câble comme option principale
    • Dispositifs d’alimentation Emax 2 montés individuellement (E2.2, E4.2 et E6.2)
    • Dispositif d’alimentation principal monté individuellement
    • Dispositif d’alimentation principal monté en groupe
    • Application par cosses principales (MLO) disjoncteurs d’artères seulement

    Certifications, classifications et normes


    • Tous les armoires de commutation d’ABB sont homologués cUL conformément à la norme CSA C22.2 N° 244
    • UL 50 Treizième édition - Coffrets pour équipement électrique, Considérations non reliées à l’environnement
    • UL 50E Deuxième édition - Coffrets pour équipement électrique, Considérations environnementales
    • UL 67 Treizième édition - Norme pour panneaux
    • UL 98 Quatorzième édition - Commutateurs sous coffrets et isolés
    • UL 489 - Treizième édition - Disjoncteurs à boîtiers moulés, Commutateurs à boîtiers moulés et coffrets pour disjoncteurs
    • UL 891 Douzième édition - Panneaux de commutation
    • UL 969 Cinquième édition - Norme pour systèmes de marquage et d'étiquetage
    • Code électrique national édition 2020
    • NEMA PB1 édition 2011 - Panneaux
    • NEMA PB2 édition 2011 - Panneaux de commutation de distribution isolés
    • IBC 2018 - Code international du bâtiment
    • CBC 2019 - Code californien du bâtiment
    • UL 1066 Quatrième édition - Norme pour disjoncteurs électriques CA et CC à basse tension utilisés dans des coffrets

    Applications

    • Commercial
    • Institutionnel
    • Centres de données
    • Industriel léger

    Outils et ressources

    Produits connexes

    Select region / language