| Kľúčové ukazovatele | nárast/pokles | nárast/pokles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak) | Q4 2021 | Q4 2020 | v USD | v lokálnej mene | FY 2021 | FY 2020 | v USD | v lokálnej mene |
| 26,512Objednávky | 8 257 | 7 003 | 18 % | 21 % | 31 868 | 26 512 | 20 % | 17 % |
| Tržby | 7 567 | 7 182 | 5 % | 8 % | 29 945 | 26 134 | 11 % | 8 % |
| Gross Profit | 2 397 | 2 147 | 12 % | 9 467 | 7 878 | 20 % | ||
| ako % z tržieb | 31,7 % | 29,9 % | +1.8 pts | 32,7 % | 30,1 % | +2.6 pts | ||
| Prevádzkový zisk EBITA | 988 | 825 | 20 % | 22 % | 4 122 | 2 899 | 42 % | 37 % |
| ako % z prevádzkových tržieb | 13,1 % | 11,5 % | +1.6 pts | 14,2 % | 11,1 % | +3.1 pts | ||
| Čistý zisk pripísateľný ABB | 2 640 | (79) | n.a. | 4 546 | 5 146 | -12 % | ||
| Základný zisk na akciu ($) | 1,34 | (0,04) | n.a. | 2,27 | 2,44 | -7 % | ||
| Cash flow z prevádzkovej činnosti | 1 020 | 1 182 | -14 % | 3 330 | 1 693 | 97 % | ||
V 4. štvrťroku 2021 výrazne stúpol dopyt, pričom objednávky zaznamenali medziročný nárast o 18%. Tento pozitívny trend sme pozorovali naprieč všetkými obchodnými oblasťami, geografickými regiónmi aj vo väčšine zákazníckych segmentov. Nárast tržieb o 5 % bol silnejší ako naše očakávania, prevádzkový zisk EBITA zaznamenal dokonca 20-% medziročný nárast.
K 1. novembru sme úspešne uzavreli odpredanie divízie Mechanical Power Transmission (Dodge), čím sme zavŕšili prvý krok smerom k posilneniu našej vedúcej pozícii na trhu s elektrifikáciou a automatizáciou. Túto ambíciu sme v uplynulom roku podporili tiež investíciou do start-upovej spoločnosti BrainBox AI, ktorá je priekopníkom vo využívaní umelej inteligencie na zníženie energetických nákladov a emisií uhlíka zo systémov vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC) v komerčných budovách. Okrem toho sme tiež uzavreli strategické partnerstvo so start-upom Sevensense, aby sme naše nové portfólio autonómnej mobilnej robotiky (AMR) vylepšili integrovaním umelej inteligencie a technológie mapovania 3D videnia.
Dôležité akvizície sa začínajú diať aj v našej jednotke zaoberajúcej sa elektromobilitou, kde sme len pred pár dňami zvýšili svoj majoritný podiel a zároveň sme odkúpili kontrolný podiel vo firme InCharge Energy. InCharge Energy navrhuje na kľúč komplexné riešenia nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily, vrátane obstarávania, inštalácie, prevádzky a údržby nabíjacích systémov a poskytuje cloudové softvérové služby na optimalizáciu energetického manažmentu.
Výhľad
V prvom štvrťroku 2022 ABB očakáva na trhu pomerne stabilnú situáciu v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom s rovnako stabilnou, prípadne mierne vyššou prevádzkovou maržou EBITA. Počas celého roku 2022 očakávame stabilné zlepšovanie marže smerom k stanovenému cieľu na rok 2023 vo výške minimálne 15 %.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou globálnou technologickou spoločnosťou v oblasti digitálnej transformácie priemyselných odvetví, ktorá sa usiluje o udržateľnú budúcnosť. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Skupina ABB zamestnáva okolo 105 000 talentovaných zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v troch mestách Slovenska. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnávame dokopy okolo 120 ľudí.