Dzięki zintegrowaniu urządzeń domowych z technologią smart home zyskujesz o wiele więcej niż tylko wygodę .Obecnie na rynku dostępne są zamknięte systemy smart home, które pracują jedynie z wybranymi urządzeniami. Inaczej jest w przypadku rozwiązania ABB-free@home®, będącego systemem otwartym, co oznacza, że już teraz możesz połączyć z nim sprzęt AGD marek BOSCH, SIEMENS, MIELE i korzystać z wielu nowych możliwości. Funkcjonowanie domowych urządzeń można integrować w sceny, a interesujące Cię funkcje można wyświetlić na panelach dotykowych systemu automatyki ABB-free@home® oraz w aplikacji mobilnej. Jednym ruchem ręki stwórz swoją wymarzoną scenę i zadbaj o komfort gotowania przy akompaniamencie ulubionej muzyki i nastrojowego oświetlenia.

Wachlarz integracji ABb-free@home
ledvance

ABB-free@home® Ledvance

Szeroka gama źródeł światła: od tradycyjnych żarówek przez paski LED, oprawy stojące, sufitowe po oprawy dedykowane, wszystkie sterowane w płynny sposób w jednej aplikacji. Możesz je dowolnie grupować i tworzyć nieskończone sceny dzięki pełnemu spektrum kolorów RGBW. Dodatkowo, ponieważ zarządza nimi system ABB-free@home® łatwo połączysz logikę ich działania na zasadzie “jeżeli-to”.
AD_kom2

ABB-free@home® Philips HUE

Dostosuj oświetlenie do swojego nastroju i pory dnia dzięki technologii Philips HUE. Odkryj magię koloru i milionów barw światła płynnie zintegrowanych z Twoim systemem ABB-free@home®. Od energetyzującego białego światła o poranku po długie i leniwe wieczory przy barwach pomarańczu i fioletu. Całość kontrolowana za pomocą pojedynczych naciśnięć klawisza lub ekranu dotykowego, łączona w sceny i grupy tak, jak najbardziej lubisz.
AD_kom2
sonos1

ABB-free@home® Sonos

Poczuj pulsujący rytm letniego wieczoru, jednym ruchem zamień swój dom i ogród w tętniącą życiem przestrzeń dla przyjaciół. Jeszcze nigdy słuchanie muzyki nie było tak komfortowe we wszystkich pomieszczeniach.Odtwarzanie, wybór ulubionych utworów Sonos lub regulacja głośności są dostępne w kilku prostych krokach w aplikacji oraz na
ekranach dotykowych. Wszystkie głośniki Sonos można łatwo obsługiwać za pomocą sensorów ściennych ABB-free@home® i paneli dotykowych lub za pomocą aplikacji mobilnej.
In_Sonoro

ABB-free@home® Sonoro

Muzyka poprawia nastrój, a stylowe nagłośnienie Sonoro odgrywa kluczową rolę w tworzeniu idealnej atmosfery. Bez potrzeby stosowania dodatkowych kabli, urządzenia te płynnie łączą się z ABB-free@home® za pomocą darmowej wtyczki do oprogramowania. Za pomocą sensora ściennego, ekranu dotykowego lub aplikacji ABB-free@home® Next na smartfonie można łatwo zmienić utwór, głośność i dowolnie łączyć strefy nagłośnienia zgodnie z potrzebą chwili.
In_Sonoro
In_Faber

ABB-free@home® Faber

Innowacyjne kominki Faber korzystające z technologii e-MatriX to rewolucja w dziedzinie domowych palenisk. Bezpieczeństwo zapewnia realistyczna projekcja płomieni generowana przy użyciu wody, bez wykorzystania paliw
kopalnych. W pełni zintegrowane, płynnie regulowane przez system ABB-free@home® płomienie mogą być częścią niepowtarzalnej atmosfery romantycznej kolacji czy popołudniowej, zimowej kawy.
velux_SQUARE

ABB-free@home® Velux

Odkryj integrację okien Velux z Twoim domem dzięki naszemu najnowocześniejszemu dodatkowi do systemu ABB-free@home®. Jako wiodący dostawca okien dachowych w Europie, Velux oferuje niezrównaną jakość i innowacyjność. Dzięki nowej funkcjonalności możesz zoptymalizować efektywność energetyczną swojego domu regulując pozycję
okien oraz roletek. Moduł łączności KLF200 znacznie poszerzea zakres integracji, dzięki czemu wykorzystasz w pełni potencjał wynikający z połączenia ABB-free@home® i okien Velux.
velux_SQUARE
MotionBlinds1

ABB-free@home® MotionBlinds

Bezprzewodowy napęd rolet wewnętrznych MotionBlinds jest już zintegrowany z systemem ABB-free@home® aby zapewnić Ci komfort i prywatność. Precyzyjne zaciemnianie pomieszczeń możesz uzależnić od pory dnia, czujników nasłonecznienia z systemowej stacji pogodowej oraz zegara astronomicznego. Chroń się przed upałami latem i dogrzewaj pomieszczenia w słoneczne dni zimą za pomocą prostych zależności “jeżeli-to” aby autonomiczna praca rolet zapewniła Ci maksimum komfortu i oszczędności. Napędy możesz naładować typową ładowarką od telefonu lub nawet powerbankiem.
INTEGRACJA_HoemeConnect1a

ABB-free@home® Home Connect

Rozwiązanie chmurowe Home Connect zapewnia bezpieczną komunikację pomiędzy urządzeniami uznanych producentów AGD jak Bosch, Siemens, Neff i Gaggenau z ekosystemem ABB-free@home przez chmurę MyBuildings. Wygodnie zarządzaj ich
działaniem, monitoruj stan i efektywnie wykorzystuj energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.
INTEGRACJA_HoemeConnect1a
In_Miele

ABB-free@home® Miele

Wykorzystaj potencjał integracji systemu ABB-free@home z domowym AGD Miele. Połącz działanie scen takich jak “wychodzę” z wyłączeniem kluczowych dla bezpieczeństwa domu urządzeń. Wykorzystaj swoją nieobecność na uruchomienie autonomicznego odkurzarza i wybierz optymalny moment startu zmywarki. Bez problemu możesz zwiększać wydajność wentylacji podczas korzystania z urządzeń kuchennych. Wycisz pracę urządzeń, kiedy idziesz spać i korzystasz ze scenariusza “dobranoc”.
ładowarka

ABB-free@home® Ładowarki EV

Integracja ładowarki EV z aplikacją ABB-free@home NEXT oferuje szereg korzyści dla użytkownika. Ładowarkę można zdalnie włączać i wyłączać, ograniczać jej prąd ładowania, kiedy na przykład uzysk z produkcji energii przez mikroinstalację PV jest zbyt niski. Dodatkowo, każde ładowanie może być informacja do systemu, co w godzinach
wieczornych zostanie wykorzystane do uruchomienia dodatkowego oświetlenia komunikacyjnego. Pomyślne zakończenie ładowania również może wywołać reakcję domu, na przykład zmieniając kolor podświetlenia na zielony.
ładowarka
matterA

ABB-free@home® Matter

Wtyczka Matter pozwala na niespotykaną dotąd interoperacyjność ABB-free@home. Twój Matter Bridge może przejąć kontrolę nad aż 64 funkcjami systemu, dzięki czemu będą one dostępne w uniwersum Matter. Dzięki temu łatwo przeniesiesz je do Apple Home, Samsung SmartThings, Google Home czy Amazon Alexa.

Dobierz swoje nowoczesne rozwiązania

Select region / language