Artykuł 2018-02-21 ABB pomaga firmie IKEA wykorzystać energię słońca w Singapurze Inteligentne falowniki nowej generacji (TRIO-50) zapewnią większą elastyczność i efektywność energetyczną dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW.
Artykuł 2018-02-08 Wyniki finansowe Grupy ABB w IV kwartale oraz całym 2017 roku Zmiany, jakie przeprowadziła Grupa, przełożyły się na wzmocnione portfolio i zoptymalizowaną działalność biznesową
Artykuł 2018-01-30 ABB rozbudowuje Regionalne Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych w Warszawie Dzięki nowej powierzchni demonstracyjnej oraz zapleczu szkoleniowemu i testowemu, centrum rozwinie swoje kompetencje w zakresie zrobotyzowanych aplikacji pakowania, sortowania i paletyzacji. Jednocześnie europejscy klienci będą mogli poznać w interaktywnej formule rozwiązania ABB, które zwiększają wydajność produkcji i poprawiają konkurencyjność. ABB zainaugurowała dziś nowe Regionalne Centrum
Artykuł 2018-01-25 ABB zasili autonomiczne autobusy elektryczne w Singapurze Światowy lider w dziedzinie elektromobilności dostarczy szybkie ładowarki w ramach przełomowego projektu autobusów elektrycznych bez kierowców w Singapurze.
Artykuł 2018-01-22 ABB uznana światowym liderem w Rozproszonych Systemach Sterowania Ok. 20-procentowy udział w rynku w różnych branżach zapewnia ABB pierwsze miejsce w rankingu „Globalny Rynek Rozproszonych Systemów Sterowania 2016–2021” w zakresie cyfrowej automatyki i sterowania.
Artykuł 2018-01-18 ABB zwiększy niezawodność i dostępność systemu wyciągowego w kopalni KGHM ABB zmodernizuje maszynę wyciągową szybu L-II ZACH w Zakładach Górniczych "Lubin" - najstarszej kopalni w polskim Zagłębiu Miedziowym. Dzięki kompleksowej realizacji kopalnia podniesie poziom bezpieczeństwa, a także niezawodności i dyspozycyjności maszyny, obniżając koszty cyklu pracy. Maszyna wyciągowa jest kluczowym elementem wyciągu szybowego. Służy do transportu urobku więc jej awaria może
Artykuł 2018-01-16 ABB i Formuła E łączą siły, aby kształtować przyszłość elektromobilności ABB, lider pionierskich technologii, zostaje sponsorem tytularnym pierwszej międzynarodowej serii wyścigowej FIA z udziałem samochodów elektrycznych – „ABB FIA Formula E Championship”.
Artykuł 2018-01-11 ABB zamierza sprzedać biznes złącz listwowych firmie TE Connectivity ABB ogłosiła, że rozpoczęła negocjacje na zasadzie wyłączności z firmą TE Connectivity (TE), które dotyczą przejęcia ABB entrelec® - biznesu złącz listwowych, wchodzącego w skład Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji ABB. Wynik negocjacji jest uzależniony m.in. od uzyskania odpowiednich zgód wymaganych przepisami prawa oraz uprzednich konsultacji z instytucjami reprezentującymi pracowników.
KONTRAKTY I PROJEKTY 2017-12-21 Szczytowe osiągnięcie: technologia ABB napędza nową kolejkę linową na Zugspitze Najnowocześniejsze silniki i napędy produkcji ABB zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność bijącej rekordy kolei linowej na najwyższej górze w Niemczech
Artykuł 2017-12-19 ABB dokonuje przełomu dzięki najpotężniejszemu na świecie transformatorowi HVDC Firma ABB pisze kolejny rozdział historii elektryczności – w Chinach rygorystycznym testom poddawane są transformatory i kluczowe urządzenia pierwszego na świecie projektu o napięciu 1100 kilowoltów (kV). ABB ustanowiła kolejny pionierski rekord innowacji dzięki udanym testom największego na świecie transformatora do przesyłu energii elektrycznej prądem stałym o bardzo wysokim napięciu (UHVDC).