KONTRAKTY I PROJEKTY 2014-09-25 ABB wygrała przetarg o wartości 70 mln USD na modernizację lokomotyw należących do szwajcarskiego przewoźnika kolejowego SBB Przekształtniki trakcyjne nowej generacji pozwolą zwiększyć efektywność energetyczną zmodernizowanego taboru kolejowego. Jest to kolejne – po zamówieniach w Niemczech i Szwecji – duże zamówienie na modernizację taboru. ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, wygrała przetarg i uzyskała zamówienie o wartości ok. 70 milionów USD na dostarczenie SBB przekształtników
KONTRAKTY I PROJEKTY 2014-09-25 ABB zawarła strategiczne partnerstwo serwisowe z kopalnią miedzi Sierra Gorda ABB będzie świadczyć kompleksowe usługi serwisowe i przeprowadzi zaawansowane szkolenia w celu usprawnienia działalności operacyjnej i zwiększenia wydajności nowej kopalni w Chile, która jest wspólnym przedsięwzięciem KGHM International oraz spółek Grupy Sumitomo. ABB, wiodący na świecie dostawca technologii automatyki i energetyki, zawarła ze spółką Sierra Gorda SCM umowę o strategicznym
NAUKA I TECHNOLOGIE 2014-09-19 Jednofazowe rozwiązanie problemu Nowe bloki energetyczne o dużej mocy, obecnie budowane w Polsce, wymuszają na dostawcach infrastruktury towarzyszącej nowe podejście do własnych produktów. Nie ma praktycznie możliwości wyprodukowania i dostarczenia transformatora blokowego, który obsłużyłby blok o mocy przekraczającej 1000 MW. ABB zaproponowała zastąpienie go trzema transformatorami jednofazowymi, co znakomicie rozwiązuje
WYDARZENIA 2014-09-19 ENERGETAB 2014: cyfrowa idea i złoty medal dla ABB Tegoroczne Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB zakończyły się dla ABB w Polsce dużym sukcesem. Spółka po raz kolejny została wyróżniona na tej prestiżowej imprezie za swój produkt. W tym roku jury przyznało ABB Złoty Medal Targów za rozdzielnicę średniego napięcia UniGear Digital. Przypomnijmy, że ubiegłoroczną imprezę firma zakończyła z Pucharem Ministra Gospodarki za
KONTRAKTY I PROJEKTY 2014-09-16 ABB realizuje pierwsze w Polsce zamówienie na cyfrową rozdzielnicę UniGear Digital Cyfrowa komunikacji gwarantująca pełną kontrolę nad procesem produkcji szkła.
KONTRAKTY I PROJEKTY 2014-09-15 Izolatory przepustowe EasyDry® RIS firmy ABB to druga młodość dla starych transformatorów Suche, ognioodporne i przeciwwybuchowe urządzenia dla PSE S.A.
WYDARZENIA 2014-09-15 Jeszcze wyższa pozycja ABB w rankingu Idealny Pracodawca IT 2014 Firma ABB zdobyła 22 miejsce w tegorocznym zestawieniu najlepszych pracodawców w prestiżowym rankingu „Universum TOP 100” w kategorii IT.
WYDARZENIA 2014-09-12 ABB prezentuje przyszłość współpracy pomiędzy człowiekiem a robotem: YuMi® ABB zaprezentowała pierwszego robota w pełni współpracującego z człowiekiem: YuMi®.
KONTRAKTY I PROJEKTY 2014-09-12 ABB wygrała przetarg o wartości 800 mln USD na realizację podwodnego łącza energetycznego Caithness-Moray w Szkocji Połączenie wysokonapięciowe prądu stałego wykonane w technologii HVDC Light umożliwi włączenie do sieci energii ze źródeł odnawialnych o mocy 1200 MW
WYDARZENIA 2014-09-12 Rada Nadzorcza Grupy ABB proponuje wybór Davida Constable'a na nowego członka Constable, dyrektor generalny koncernu Sasol, ma doświadczenie w branży EPC oraz przemyśle przetwórczym