Artykuł 2023-08-24 Małe, silne, elektryczne – holowniki zmieniają branżę morską Innowacyjne holowniki zmniejszają emisję CO2 i koszty operacyjne. Europejsko-kanadyjski projekt pokazuje, że warto elektryfikować jednostki morskie.
Artykuł 2023-08-14 Pojazd z duszą. ABB wspiera miłośników zabytkowych tramwajów Wąskotorowy tramwaj M8C firmy Düwag zrewolucjonizował transport miejski w niemieckim Bielefeld, a później wsparł rozwój komunikacji miejskiej w Łodzi. To pierwszy masowo produkowany pojazd tego typu wykorzystujący napędy tyrystorowe Brown Boveri. Firma ABB postanowiła wesprzeć działania fascynatów i pomóc w renowacji zabytkowego pojazdu.
Artykuł 2023-08-01 ABB i Microsoft wdrożą zaawansowaną sztuczną inteligencję do aplikacji przemysłowych Czy wkrótce nie tylko specjaliści będą w stanie serwisować specjalistyczne, przemysłowe urządzenia? Firma ABB i Microsoft pracują nad wdrożeniem generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) do przemysłu, która usprawni analizę danych i pomoże podjąć właściwą decyzję zapobiegającą awarii urządzeń.
Artykuł 2023-07-11 Robot i chmura pomagają w zalesianiu Amazonii Szacuje się, że od 1985 roku z powierzchni ziemi zniknęło 870 000 km2 amazońskiego lasu deszczowego. To obszar większy niż łączna powierzchnia Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii1. Oczywiście realizowanych jest szereg projektów ponownego zalesiania, np. brazylijska organizacja Rioterra posadziła drzewa na obszarze wielkości Manhattanu, ale potrzebowała na to prawie 10 lat2. Zazwyczaj to więc
Artykuł 2023-06-29 Tallin stawia na transportowe rozwiązania z Polski Już wkrótce na ulice Tallina wyjadą tramwaje z napisem „made in Poland”. Dostarczy je PESA Bydgoszcz, która wyposaży składy w energooszczędne przekształtniki ABB, również produkowane w Polsce.
Artykuł 2023-06-27 ABB i Politechnika Wrocławska – przemysł i edukacja na poziomie 4.0 Ponad 200 studentów, uczniów i profesjonalistów wzięło udział w zakończonym w czerwcu Projekcie Edukacja. Wspólne, niekomercyjne przedsięwzięcie Politechniki Wrocławskiej i firmy ABB przygotowało do pracy zawodowej wielu nowych specjalistów od Przemysłu 4.0.
Artykuł 2023-06-22 Robotyka ABB z propozycją dla uczelni, czyli RobotStudio® idzie na studia Firma ABB chce wypełnić lukę edukacyjną, wychodząc z inicjatywą specjalistycznych kursów z zakresu robotyki dla studentów. Po wakacjach uruchomiony zostanie uszyty na miarę program, skierowany do zainteresowanych uczelni technicznych w Polsce.
Informacja prasowa 2023-06-13 HVC360, czyli ciąg dalszy ewolucji ładowania ciężkich pojazdów ABB podała szczegóły swojej nowej technologii do ładowania pojazdów ciężkich. Rozwiązanie o nazwie HVC360 pozwala ładować z maksymalną mocą 360 kW. Moc można rozdzielić na nawet cztery punkty ładowania znajdujące się w odległości do 100 metrów od szafy mocy. Za rozwój i wdrożenie produktu odpowiada zespół inżynierów i naukowców z Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB w Krakowie we współpracy
Artykuł 2023-06-07 Cyfrowa technologia rozświetli finał Ligi Mistrzów Podczas finału Ligi Mistrzów światła nie mogą zgasnąć nawet na sekundę. Na stadionie w Stambule, gdzie zagrają najlepsze kluby Europy, zainstalowano cyfrowe systemy automatyki i monitoringu sieci. Wszystko po to, aby wykrywać potencjalne usterki i zapobiec awarii zasilania na oczach ponad 200 mln widzów na całym świecie.
Informacja prasowa 2023-05-26 Zielony wodór z morskiej farmy wiatrowej w Szwecji. To może być punkt odniesienia dla polskich firm W Szwecji powstaje duża „fabryka” wodoru, a jego produkcja zasilana będzie bezpośrednio z morskiej farmy wiatrowej. Projekt wzbudza zainteresowanie również w Polsce, gdzie poszukuje się dodatkowych korzyści z realizowanych dużych inwestycji na morzu.