AC500 - S500 I/O moduler
Vi mener det bør være ganske enkelt at udvide eller tilføje I/O enheder til dit eksisterende system. Derfor udvikler vi multifunktionelle og softwarekonfigurerbare I/O-moduler og tilbyder mange basis I/O-moduler med forskellige kanaler, signalspænding og fieldbusforbindelser.
Du kan vælge og kombinere den type forbindelse, du har brug for:
- Central, ved hjælp af den lokale I/O-bus på CPU-modulet
- Der kan tilsluttes op til ti I/O-moduler til CPU'en
- Decentral periferi via fieldbus mellem CPU-modul og eksterne I/O-moduler
- For hver fieldbus-slave kan der tilsluttes op til ti I/O-moduler
- Multifunktionel tilgang: Nogle moduler dækker et bredt spektrum af krav, f.eks. AI531 med 8 typer forskellige signaler i ét modul
| DC522 |
16DC |
configurable, Transistor 0.5 A, fast counter |
| DC523 |
24DC |
configurable, Transistor 0.5 A, fast counter |
| DC532 |
16DI 16DC |
16 configurable, Transistor 0.5 A, fast counter |
| DI524 |
32DI |
24 V DC |
| DO524 |
32DO |
Transistor 0.5 A |
| DO526 |
8DO |
Transistor 2 A |
| DX522 |
8DI 8DO |
Relay |
| DX531 |
8DI 4DO |
Relay |
| AC522 |
8AC |
U, I, RTD |
| AI523 |
16AI |
V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000 |
| AI531 |
8AI |
V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000, Thermocouple |
| AO523 |
16AO |
|
| AX521 |
4AI 4AO |
V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000 |
| AX522 |
8AI 8AO |
V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000 |
| CD522 |
2DI 8DC |
fast counter, PWM and configurable |
| DA501 |
4AI 2AO 16DI 8DC
|
fast counter, 8 configurable |
| DA502 |
4AI 2AO 16DO 8DC
|
fast counter, 8 configurable |
| DC541 |
8DC |
fast counter, configurable |