Når det drejer sig om pålidelighed, effektivitet og fleksibilitet inden for PLC og sikkerhedsautomatisering, har ABB i over 30 år været den partner, som eksperter stoler på til at imødekomme selv deres mest komplekse behov til applikationer. Vores ingeniører er kendt over hele verden for deres innovative og solide tilgang til at beskytte mennesker, maskiner, processer og miljøet.

 
  • Certificeret til SIL3 (IEC 61508, IEC 62061, IEC 61511) og PL e (ISO 13849-1) sikkerhedsapplikationer.
  • Både PROFIsafe F-Host- og F-Device-funktioner over PROFINET understøttes, herunder tilslutning til mere end én F-Host.
  • Ideelt valg til både enkle og komplekse funktionelle sikkerhedsapplikationer som materialehåndtering (kraner, hejseværker, mobile platforme, distributionscentre, havne, lufthavne osv.), robotteknologi, vindmøller og mange flere.
  • Separat sikkerheds-CPU giver fordelen ved sikkerhedsfunktioner, som forbliver aktive, selv når ikke-sikkerhedsstyringen er inaktiv.
  • Kan håndtere datatypen floating point, hvilket resulterer i meget nøjagtige beregninger til styring af hastighed, position osv.
  • Leveres med et komplet udvalg af trigonometriske funktioner, der ofte bruges til præcise målinger i forbindelse med kraner.
  • Tilbyder større fleksibilitet og enkelhed på grund af programmering i Structured Text (ST) samt Function Block Diagram (FBD) og Ladder Diagram (LD).
  • Konfiguration og programmering sker ved hjælp af Automation Builder med en sikkerhedscertificeret editor.
  • Det TÜV-certificerede værktøj Safety Code Analysis (SCA) åbner døren til at skrive velstruktureret og letforståelig kode, hvilket dramatisk sparer tid og penge på certificering af løsninger.

AC500-S Safety PLC-serien - XC-moduler til ekstreme forhold

  • Anvendes til applikationer i barske miljøer som havnekraner, mobile platforme, vind (offshore og onshore) osv.
  • Fysiske dimensioner, grundlæggende elektriske egenskaber og softwarekompatibilitet svarer til standard AC500-S-versionen.
  • Omkostningsbesparelser i konstruktion og drift.

Har du brug for support?

Produkter

Loading documents

Relaterede links