Das Engineering der AC500 ist vollständig in den Automation Builder integriert und umfasst Konfiguration, Programmierung, Fehlersuche und Diagnose für die AC500 SPS und AC500 Sicherheits-SPS von ABB.
Das AC500 Engineering beinhaltet alle IEC 61131-3 Programmiersprachen und verfügt über zusätzliche Funktionen für eine höhere Produktivität wie:
- Integration in ABB Frequenzumrichter und CP600 Bedienpanels
- Objektorientierte Programmierung der AC500 V3 CPUs
- Projektvergleich
- Schnittstellen für den Datenaustausch mit externen Tools
- Programmierung in C++
- Skripting zur Automatisierung der Konfiguration und Programmierungsaufgaben
- Flexible Konfiguration, welche die Verwendung einer SPS-Anwendung mit verschiedenen Hardware-Konfigurationen ermöglicht
- Zahlreiche Funktionen für Fehlersuche, Simulation und Online-Diagnose.
AC500 Bibliotheken - für Kommunikation und Motion Control bis zu anwendungsspezifischen Bibliotheken - erleichtern und beschleunigen die Programmierung. Auf der Seite AC500 Bibliotheken erfahren Sie mehr hierzu.
Für die AC500 gibt es weitere Funktionen, die über zusätzliche Lizenzen genutzt werden können wie z. B. weitere Kommunikationsprotokolle. Auf der Seite zu den AC500 Lizenzen erfahren Sie mehr hierzu.
Darüber hinaus helfen vielfältige Anwendungsbeispiele dabei, nahezu jede Automatisierungsaufgabe schnell zu lösen.