AC500-XC – CPUs

Wir haben in unsere AC500-XC die erforderliche Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit eingebaut, um Ihre Automatisierungslösung an neue Herausforderungen anzupassen.

Dynamische und einstellbare Interaktion 

  • Echtzeitfähigkeiten und eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit sind nur einige Forderungen, die an ein Steuerungssystem gestellt werden.
  • Wir verfügen über eine große Anzahl an schnellen CPUs für extreme Bedingungen mit den passenden Mainboards, Speicherkapazitäten, Leistungen und Netzwerkfähigkeiten.

Vernetzung

  • Unsere CPUs der Reihe AC500-XC verfügen über eine Reihe von Kommunikationsmöglichkeiten (onboard und mit Erweiterungsmodulen), die in verschiedenen Kombinationen verwendet werden können. So können Netzwerkknoten für Automatisierungslösungen jeder Größe gebildet werden.
  • Hierdurch kann die Automatisierungslösung auf ältere, aktuelle und künftige Anlagen angewandt werden.

Applikationen

Die CPU der AC500-XC kann in rauen Umgebungen eingesetzt werden, wie:

  • Betriebstemperatur – 40 ºC bis + 70 ºC.
  • Erhöhte Rüttelfestigkeit (IEC61131-2/IEC60068-26).
  • Erhöhte Störfestigkeit gegen gefährliche Gase (IEC60721-3,3 3C2) d. h. H2S, SO2/SO3, NOX.
  • Erhöhte Störfestigkeit gegen Salznebel (EN60068-2-52/ EN60068-2-11).
  • Große Aufstellhöhen, betriebsfähig bis 4000 m ü.N.N. oder bis 620 hPA.
  • Erhöhte EMV-Anforderungen (EN61000-4-4 und EN61000-4-5).
  • Stoßfestigkeit (IEC60068-2-27).
  • Elektrostatische Entladung bis zu 8 kV.

Wenn Sie immer und überall Protokolle, Signale und Meldungen abrufen möchten, dann verwenden Sie unseren integrierten (kostenlosen) Webserver.

Die Produkte der Reihe AC500-XC sind mit einer Schneeflocke als Symbol gekennzeichnet.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Daten

Weitere Informationen

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language