Paneles de control HMI

Puedes ver esta página en:

Los paneles de control CP600-eCo, CP600 y CP600-Pro ofrecen una amplia variedad de funciones y prestaciones para personalizar su operatividad. La plataforma CP600 ofrece diferentes niveles de rendimiento, desde paneles de control más económicos para aplicaciones sencillas, hasta robustas pantallas multitáctil de alta gama.  
 
La herramienta de ingeniería PB610 Panel Builder 600, que forma parte de ABB Ability™ Automation Builder, garantiza una escalabilidad sencilla y una programación sencilla de las pantallas. 


CP600-eCo

El económico panel de control CP600-eCo, con pantallas desde 4,3" a 10,1" permite una interacción clara con la aplicación a través de funciones estándar personalizables. 

CP600
Los paneles de control con pantallas de 7", 10,4" y 15" ofrecen un rendimiento de vanguardia y funciones HMI avanzadas para una amplia gama de aplicaciones. Los robustos marcos frontales de aluminio garantizan una protección IP66. La lámina frontal totalmente negra se adapta perfectamente a múltiples diseños, tanto en formato horizontal como vertical. Los paneles de control CP600 garantizan un funcionamiento fiable en un rango de temperaturas ambientales entre -20 y +60 °C.

 CP600-Pro
Las pantallas CP600-Pro con tamaños de 5" a 21,5" proporcionan una visualización de alta gama, un rendimiento potente, funciones multitáctil, versatilidad, comunicaciones innovadoras y un diseño de calidad.

Paneles web
Desde el panel CP610 de la gama CP600-eCo, incluyendo las pantallas CP600 y CP600-Pro, cuentan con un navegador web gratuito integrado que permite utilizarlos también como paneles web.

¿Necesita más información?

Nuestra oferta

Loading documents
Select region / language