Manöverpaneler

Manöverpanelerna CP600 och CP400 HMI har ett brett utbud av funktioner för maximal användbarhet. ABB:s manöverpaneler kännetecknas av att de är robusta och enkla att använda, och ger all relevant information från produktionsanläggningar och maskiner med ett tryck.

  • Gränssnitt mellan människa och maskin – mänsklig styrning och drift av maskiner och processer.
  • Individuella lösningar för varje tillämpning, så att en operatör hela tiden kan ha översikt över en lönsam produktion och ingripa manuellt om det behövs.
  • Ett brett utbud av kommunikationsprotokoll gör manöverpanelerna till ett idealiskt komplement till ABB:s PLC:er, drivpaket och robotar.
  • Manöverpanelserien CP600 erbjuder pekskärmar i färg från 4,3 till 15 tum. En heltäckande programvarulösning för design erbjuder ett brett utbud HMI-möjligheter. En uppsättning CP600-enheter visar visualiseringen av ABB:s PLC-webbserver via en webbläsare.
  • CP400-serien omfattar 3,5" och 5,7" monokroma manöverpaneler.

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Loading documents
Select region / language