| Typ |
Name |
Messgas (Beispiele) |
Anwendung |
 |
 |
 |
 |
| Photometer |
 |
 |
 |
| Infrarotphotometer |
Uras26 |
CO, CO2, NO, SO2, N2O, CH4, C3H8, C2H4, ...
(max. 4) |
Emission, Feuerung, Deponie, Gasherstellung, Brenner,
Fermenter, Prozessüberwachung |
 |
 |
 |
 |
| Prozessphotometer |
Limas21 UV |
NO, SO2, NO2, H2S, Cl2, COS, ...
(max. 3) |
Herstellung und Verarbeitung von CI2, Zellulose,
Viskose, Kunststoffprodukten |
 |
 |
 |
 |
| Prozessphotometer |
Limas21 HW |
NO, NO2, NH3, ...
(max. 3)
|
Dieselmotoren, DeNOx, Katalysator |
 |
 |
 |
 |
| In-Situ-Laser |
 |
 |
 |
TDLS
|
LS25 |
O2, CO, CH4, NH3, H2O, CO2, HCL, H2S, HCN, HF, ...
(max. 2) |
Verbrennungsoptimierung, DeNOx, Prozessmessung und -optimierung
z.B. in Energie-, Metall-, Chemische-, Petrochemische-, Glas-, Zement- sowie Papierindustrie |
| |
| Sauerstoffanalysatoren |
| Paramagnetisch |
Magnos28 |
O2 |
Emissionsmessung, Luftzerlegung, biochemische Anlagen, Reinheitsmessungen |
| |
|
|
|
Magneto-
mechanisch |
Magnos206 |
O2 |
Luftzerlegung, biochemische Anlagen, Reinheitsmessungen, Emissionsmessung |
 |
 |
 |
 |
Thermo-
magnetisch |
Magnos27 |
O2 |
Rauchgasanalyse, Röstgas, Zementrauchgas |
 |
| Wärmeleitfähigkeit |
| Siliziumsensor |
Caldos27 |
Ar in O2, H2 in Ar,
H2 in N2/Luft, ... |
Wasserstoffreinheit, Turbogenerator, Schutzgas-Überwachung
OEG/UEG-Überwachung |
 |
 |
 |
 |
| Glasmesszelle |
Caldos25 |
H2 in Cl2, SO2 in N2/Luft,
H2 in N2/Luft, ... |
Chlor-Herstellung, Schwefeldioxid in Hüttenabgas,
Ammoniak-Dissoziation |
| |
| Flammenionisation |
| FID-Detektor |
Fidas24 |
Kohlenwasserstoffe |
Flüchtige organische Verbindungen, Emissionsüberwachung,
Automobilindustrie, Umgebungsluft, Prozesssteuerung |