EasyLine EL3000

Intelligent einfach, einfach intelligent

Intelligente und unkomplizierte Analysatoren – die Einsteiger-Produktlinie von ABB für kontinuierliche Gasanalysatoren. Robust und zuverlässig zur Messung von Gaskonzentrationen in zahlreichen Anwendungen. 

ABB AbilityTM – „Maintenance made easy“ mit skalierbaren digitalen Lösungen

  • Dynamischer QR-Code zur einfachen Übertragung aller relevanten Diagnoseinformationen zur schnelleren Fehlersuche und Reparatur
  • ABB Ability Remote Assistance für Service mit Ferndiagnose und -unterstützung für die Analysatoren und Systeme auf Abruf
  • ABB Ability Condition Monitoring bietet geplante Zustandsprüfungen und -berichte aus der Ferne und generiert Frühwarnungen für empfohlene Wartungsmaßnahmen
  • ABB Ability Genix Datalyzer bietet eine cloudbasierte Lösung zur Flottenüberwachung von Analysatoren und Systemen
Übersicht
Daten
Analysator-Module
Download
Service
Digital

Übersicht

EasyLine ist die leistungsstarke und trotzdem preisgünstige Gerätelinie für die Messung von Gaskonzentrationen in zahlreichen Anwendungen. Bis zu zwei Analysatormodule können in einem Gehäuse kombiniert werden, um bis zu fünf verschiedene Gase kontinuierlich zu messen.

Die Vorteile für Sie – EasyLine bietet:

  • Bewährte Analysatortechnik
  • Intuitive Bedienung mit fünf Tasten
  • UV-Photometer
  • Infrarot-Photometer
  • Paramagnetischer Sauerstoffanalysator
  • Elektrochemischer Sauerstoffsensor
  • Wärmeleitfähigkeitsanalysator
  • Sauerstoffspurenanalysator
  • Umfangreiche Selbstdiagnosefunktionen
  • Flammenionisationsdetektor
  • Interne QAL3-Berichtsoption nach EN 14181
  • Webserver zur einfachen Datenausgabe über einen Internetbrowser
  • 19 Zoll breit zur Rackmontage
  • Kompaktes spülbares IP65-Gehäuse für die Wandmontage

 

Keine Prüfgasflaschen erforderlich

Die automatische Kalibrierung und der Einsatz der überlegenen ABB-Kalibrierküvettentechnik im Photometer ersparen bei den meisten Anwendungen den Einsatz teurer Prüfgasflaschen. Nullpunktkalibrierung mit Umgebungsluft.
  • Das Photometer kann mit Kalibrierküvetten ausgestattet werden
  • Bewährte Langzeitstabilität
  • Automatisierte Überwachung von Drift und Präzision während des Betriebs mit optional eingebauter QAL3 Karte möglich

 

Gute Kombinationen

Verschiedene Analysatortypen verfügbar:
Die Kombination verschiedener Analysatoren in einem Gehäuse ermöglicht optimale Wirtschaftlichkeit und betriebliche Effizienz für Ihre Anwendung.
  • IR-Photometer und elektrochemischer Sauerstoffsensor
  • IR-Photometer und paramagnetischer Sauerstoffanalysator
  • IR-Photometer und Wärmeleitfähigkeitsanalysator
  • UV-Photometer und paramagnetischer Sauerstoffanalysator
  • UV-Photometer und elektrochemischer Sauerstoffsensor

Daten


EasyLine EL3000 - Design Variationen

EL3020 EL3040
Rack mounted version of AO2000 series

19"-Einschubversion für Controller, Display/Tastatur, Stromversorgung und bis zu zwei Analysatormodule in einem Gehäuse. Optional mit Magnetventil, Pumpe und Filter.

Wall mounted version of AO2000 series

Wandmontageversion für Controller, Display/Tastatur, Stromversorgung und bis zu zwei Analysatormodule in einem Gehäuse.

 

EasyLine EL3000 Serie - Allgemeine technische Daten

   
Größe EL3020
Größe EL3040

483mm W x 357mm D x 132mm H

360mm W x 230mm D x 404mm H

   
   
Gehäuseschutzart
Gehäuseschutzart
   
IP 20

IP 40 für CEMSVersion

IP 65 spülbar
   
   
Spannungsversorgung Spannungsversorgung 
   
100…240 VAC 100…240 VAC
 
   
   
 

Analysator-Module

Die EL3000-Serie bietet die größte Auswahl an Analysatormodulen. Bis zu zwei Module können in einem Gehäuse kombiniert werden.

Alle Analysatoren verfügen über leistungsstarke Messtechnik und eine vereinfachte Kalibrierung, die keine Prüfgasflaschen erfordert.

  • NDIR- und UV-Photometer
  • Sauerstoff-Analysatoren
  • Spurensauerstoff-Analysator
  • Wärmeleitfähigkeits-Analysatoren
  • FID-Analysatoren

 

Typ Name Messgas (Beispiele)  Anwendung
Photometer
Infrarotphotometer Uras26 CO      
CO2    
CH4    
SO2   
NO     
O2      
0...100 ppm
0...100 ppm
0...100 ppm
0...100 ppm
0. .150 ppm
0...5 Vol%
Ultravioletphotometer Limas23 NO      
NO2     
SO2     
0...50 ppm
0...50 ppm
0...100 ppm 
       
Sauerstoffanalysatoren
Paramagnetisch mit Mikrowellentechnologie  
Magnos28 O2  0...2 Vol%

Messbereichsunterdrückung max. 1:50 e.g. 98...100 Vol%
       
Zirkoniumdioxid Zelle
ZO23 Trace
O2        
0...1 ppm
       
Thermomagnetischer Analyzer Magnos27 O2 0...10 Vol%
       
       
Wärmeleitfähigkeit
Siliziumsensor Caldos27 Ar in O2, H2 in Ar,
H2 in N2/Luft, ...
Mehr als 30 binäre Gasgemische konfigurierbar

     
Flammenionisierung
Detektor Fidas24 Kohlenwasserstoffe 0...10 ppm (C1) to 1 Vol.% (C1)




Typische Anwendungsbereiche

  • Emissionsmessung
  • Verbrennungsprozesse
  • Gichtgas- und Konvertergasanalyse
  • Turbogeneratorüberwachung
  • Industrielle Gasabfüllung
  • Deponiegasüberwachung
  • Biofermenter
  • Raumluftüberwachung
  • Siloüberwachung
  • O2-Spuren- und Reinheitsmessung
  • Lagerhäuser sowie Obst- und Gemüselagerung

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

Digital & Advanced Service products

Mit ABB Ability™, bietet ABB skalierbare digitale Lösungen für Analysatoren und Systeme, darunter:

  • Dynamic QR Code - zur einfachen Übertragung aller relevanten Diagnoseinformationen für eine schnellere Fehlerbehebung und Reparatur
  • Remote Assistance - für Service mit Ferndiagnose und -unterstützung für Analysatoren und Systeme auf Abruf
  • Condition Monitoring - geplante Zustandsprüfungen und -berichte aus der Ferne und generiert Frühwarnungen für empfohlene Wartungsmaßnahmen
  • Genix Datalyzer - cloudbasierte Analyselösung zur Überwachung des Flottenzustands

Erfahren Sie, wie digitale Lösungen von ABB dazu beitragen, proaktiv Entscheidungen über den Gerätezustand, Service und Wartungsarbeiten von Analysatoren und Systemen treffen zu können.

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns