Elektrischer Schwenkantrieb
RHD500 / RHD800 (Contrac)

Kompakter Antrieb für die Betätigung von Stellgliedern mit Schwenkbewegung. Für die kontinuierliche Positionierung, Nenndrehmoment 500 / 800 Nm (400 / 600 lbf-ft). Die Schubstange überträgt die Kraft direkt auf das Stellglied.

Übersicht
Daten
Feldbus & HART
Download
Service

Übersicht

Allgemeine technische Daten: 
  • Prozessoptimierung durch höchste Regelgenauigkeit
  • Bis zu 10 Jahre wartungsfrei
  • Elektrischer Regelantrieb für kontinuierliche Positionierung, Dreipunkt- oder Busansteuerung
  • Blockierfest, benötigt keine weg- oder drehmomentabhängige Abschaltung
  • Einstellbare mechanische Anschläge zur Endlagenbegrenzung
  • Handrad zur Notbetätigung
  • Signal- und Stromeingänge nur über separate, mikroprozessorgesteuerte Elektronikeinheit

Erfahren Sie mehr über die Elektronikeinheit:
Feldmontage
– Mittlerer Leistungsbereich EBN853

 Trägergestellmontage
– Mittlerer Leistungsbereich EBS852

Daten

  • Nenngeschwindigkeit
    RHD500 / 800-10,0
    –  10 bis 900 s/90°
  • Stellwinkel
     –  min. 35° / max. 300°

Feldbus & HART – Contrac

ABB bietet Wahlfreiheit für den richtigen Treiber für alle wichtigen Feldbus-Protokolle, die für die ABB-Geräte geeignet sind.
Das Dokument Versions-Matrix zeigt für jedes Protokoll die Software-Revision an, die mit der Hardware- und Firmware-Revision des Geräts kompatibel ist.

Software und Dokumentation:

Stand-Alone-Tool:
ABB bietet Software-Tools an, die die oben in der Tabelle genannten Treiber für Ihre Gerätekonfiguration und Überwachungsanforderungen verwenden. Mehr erfahren & Download

Feldbus-Lösungen:
ABB bietet eine große Auswahl an Feldbus-Produkten, Zubehör, Tools, Support-Dokumentationen, Anwendungen und Neuigkeiten. Mehr erfahren

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns