Nicht-invasiver Temperaturfühler NINVA™ TSP341-N

Eine neue Ära der Temperaturmessung mit nicht-invasiver Sensorik

Wir stellen vor: Die innovative nicht-invasive Temperaturmesslösung – Eine einfachere und sicherere Methode zur Messung Ihrer Prozesstemperatur. Kein Herunterfahren Ihrer Anlage. Kein Öffnen Ihres Prozesses. Kein Schutzrohr. Mit seinem innovativen Doppel-Sensor und einem speziell entwickelten Berechnungsalgorithmus erhöht der Sensor Ihre Sicherheit und reduziert Ihre Installationskosten, ohne die Qualität Ihrer Messung zu beeinträchtigen.

ABB Measurement & Analytics

Möchten Sie mit einem Experten Kontakt aufnehmen?

Jetzt kontaktieren

Awards

Test and Measurement
Product of the Year

Der weltweit sicherste nicht-invasive Temperaturfühler

NINVA™ ist der erste nicht-invasive Temperaturfühler mit dem Clamp-on-Konzept, der vollständig nach der Norm IEC61508 bewertet wurde und die Anforderungen für SIL2 erfüllt. Das bedeutet, dass unser Fühler strenge Tests durchlaufen hat und internationale Sicherheitsstandards für Zuverlässigkeit und Risikominimierung in sicherheitskritischen Anwendungen erfüllt.

Wesentliche Vorteile von NINVA™

  • SIL-Zertifizierung: Der weltweit erste nicht-invasive Temperaturfühler mit dem Clamp-on-Konzept, der vollständig nach der Norm IEC61508 geprüft und für SIL2 zertifiziert ist.
  • Einfache Kalibrierung und Wartung: Austauschbare Messeinsätze
  • Für anspruchsvolle Umgebungen: Einzigartiges Konzept mit abgesetzter Montage mit höherer Vibrationsfestigkeit
  • Ermöglicht Dampf- und Energieverbrauchsmessungen: Höhere Temperaturbereiche bis zu 550 °C
  • Geeignet für kleinere Rohrleitungen: Kleinere Durchmesseroptionen, die komplexe Schutzrohrkonstruktionen überflüssig machen
  • Basierend auf bewährter TTH300-Elektronik: Mit vollständiger NAMUR NE107 Diagnose
  • Einfache Einrichtung: Einfache Konfiguration über HMI-Funktion
  • Oberflächentemperatur von nicht isolierten Anlagen: Unvergleichlich präzise Oberflächentemperaturmessung ohne Isolierung

Videohighlights

Übersicht
Daten
Download
Service
Awards

Übersicht

Der nicht-invasive Temperaturfühler NINVA TSP341-N enthält einen Messumformer basierend auf dem TTH300. Die hochpräzise Temperaturberechnung wird durch neue integrierte Algorithmen ermöglicht. Kommunikation über 4 bis 20 mA und HART Protokoll. Genauigkeit und die Ansprechzeit liegen im Bereich von Temperaturmessungen mit Schutzrohr. Mehr dazu können Sie im White paper erfahren.

Der Temperaturfühler verfügt über globale Zulassungen für den Explosionsschutz bis Zone 0. Der Sensor gehört zur Produktfamilie SensyTemp TSP von ABB. Er wird in den anzuwendenden Baumusterprüfbescheinigungen zum Explosionsschutz als SensyTemp TSP341-N geführt.

Warten Sie nicht auf den nächsten Stillstand Ihrer Anlage, um Ihren Temperaturfühler zu installieren. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, ob der nicht-invasive Temperaturfühler Ihre Anforderungen erfüllen kann.
Unser Vertriebsteam verfügt über Algorithmen zur Evaluierung, ob der Temperaturfühler Ihnen dabei helfen kann, die von Ihnen benötigte Leistung zu erreichen; schneller, sicherer und ohne Ihren Prozess zu unterbrechen.

Daten

  • Robuste Anschlussköpfe
    – AGL: Aluminium, mit Schraubdeckel
    – AGLD: Aluminium, mit Schraubdeckel und LCD-Anzeiger Typ AS
    – AGS: nichtrostender Stahl, mit Schraubdeckel
    – AGSD: nichtrostender Stahl, mit Schraubdeckel und LCD-Anzeiger Typ AS
  • Messumformer im Anschlusskopf
    – Basierend auf dem TTH300, mit integrierten Algorithmen für die nicht-invasive Temperaturmessung unter Berücksichtigung der Umgebungsverhältnisse
    – 4 bis 20 mA, HART 7
    – Galvanische Trennung
    – Kontinuierliche Sensor- und Eigenüberwachung (NE 89, NE 107)
  • Messbereich -40 bis 550 °C
  • Globale Zulassungen für den Explosionsschutz bis Zone 0, Eigensicherheit und druckfeste Kapselung
  • Berücksichtigung der NAMUR Empfehlung NE 24
  • Remote Mount: Abgesetzte Montage mit höherer Vibrationsfestigkeit

Download

Loading documents

Service

ABB unterstützt Sie und Ihre Prozesse mit einem umfassenden Service-Leistungsspektrum, einschließlich:

Entdecken Sie unser umfassendes Service-Portfolio unter Mess- und Analysentechnik - Service

Awards

Instrumentation Excellence Awards 2023

NINVA, der berührungslose Temperaturmessfühler von ABB, wurde mit dem Preis "Mess- und Prüfprodukt des Jahres" ausgezeichnet, der ein Produkt mit herausragender Leistung und Innovation würdigt.

Lesen Sie hier [EN] mehr über die Auszeichnung.

German Innovation Award '19 in GOLD

Der innovative, nicht-invasive Temperaturfühler von ABB wurde vom German Design Council beim German Innovation Award in der Kategorie "Excellence in Business to Business - Electronic Technologies" mit Gold ausgezeichnet. 


Mehr über unseren Sieger und den German Innovation Award lesen Sie hier oder in der Pressemitteilung.

HERMES AWARD Nominee 2019

Der nicht-invasive Temperaturfühler gehört zu den Top 3 HERMES AWARD Innovationen 2019. 

Mit dem international wichtigsten Industriepreis, dem HERMES AWARD ehrt die Deutsche Messe AG seit dem Jahr 2004 jährlich Unternehmen, die sich durch einen besonderen technologischen Innovationsgrad gegenüber den Mitbewerbern durchsetzen konnten. Für den HERMES AWARD werden ausschließlich industriell erprobte Technologielösungen berücksichtigt. Darüber hinaus fließen sozioökonomische Aspekte in die Bewertung der unabhängigen Jury mit ein.


Pressemitteilung der Hannover Messe

Pressemitteilung von ABB
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns