電磁流量計
プロセスマスター FEP610

 ABBのプロセスマスターFEP610は、幅広いライナーや電極とサイズで様々な機材の標準ニーズを満たし、大変コストパフォーマンスのよい製品です。コンセプトは、性能と信頼性の高い均一な動作が可能で、最も耐久年数が長いことです。

 ローカルLCDディスプレイの有無にかかわらず、一体型およびリモート式のデザインをご利用いただけます。また、全バージョンで、オペレータの効率を改善するために、分かりやすい診断メッセージを備えた共通の送信機を使用しているため全てのアプリケーションに最適です。

概要
データ
Fielbus & HART
ダウンロード
サービス

概要

プロセスマスター FEP610は、シンプルかつ経済的で日常的に使われている全てのアプリケーションに最適です。   

  • 実証されたパワフルでフレキシブルな送信機技術
    – ABB共通のHMIコンセプト
    – 簡単に設定が完了する機能つき
    – ガラス越しのオペレーション
  • 全設計タイプにひとつのトランスミッター
    – 一体型またはリモートタイプの設計
    – ローカルLCDディスプレイ
    – ユニバーサルワイドレンジ電源
    – アナログ出力1台、デジタル出力2台
  • Robust construction for rough environmental conditions 
    – 気密形流量センサ
    – 内部部品の保護
          結露、振動、腐食、輸送・取付け時の損傷など

データ

一般仕様:  

  • 測定値エラー
    – 標準0.5 %
  • 呼び径
    – DN 3から2000 (1/10から80インチ)
  • プロセスコネクション
    – DIN, ASME, JISに準拠したフランジ
  • 使用圧力
    – PN 10から40, ASME CL 150, 300, JIS 10K
  • ライニング
    – 硬質ゴム、軟質ゴム、PTFE, PFA, ETFE

Fieldbus & HART

ABB製品に適したフィールドバスプロトコルのドライブを提供しています。バージョンマトリックスのドキュメントは各プロトコルについて、デバイスのハードウェアの改訂を示しています。

ソフトウェアとマニュアル:

自立ツール:
ABBは上記のドライバを使用してデバイスの構成およびモニターの要件を実行するソフトウェアツールを提供しています。 さらに詳しく&ダウンロード

フィールドバスソリューション:
ABBは、フィールドバス製品、付属品、ツール、サポート資料、アプリケーションおよびニュースを幅広く提供しています。 さらに詳しく

ダウンロード

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ